Обзор

Особенности и преимущества

  • Высококачественный приемопередатчик с низкой ПЧ, обладающий очень малым энергопотреблением
  • Полностью интегрированная поддержка протокола io-homecontrol®
  • Автономная обработка пакетов без вмешательства управляющего микропроцессора, дающая значительное увеличение срока службы батарей
  • Поддержка односторонней и двухсторонней связи
  • Таймер автоматического пробуждения
  • 32-битный аппаратный таймер, 16-битный программный таймер (суммарная разрядность 48 бит)
  • Работа с внешним кварцевым резонатором 32 кГц или внутренним RC генератором 32 кГц
  • Патентованная схема автоматической регулировки частоты (АРЧ) с быстрой стабилизацией сигнала
  • Полностью интегрированная схема калибровки подавления зеркального канала (подана заявка на патент)
  • Цифровой индикатор напряженности принимаемого сигнала (RSSI)
  • Рабочие частоты
    • Канал 1: 868.25 МГц
    • Канал 2: 868.95 МГц
    • Канал 3: 869.85 МГц
  • Обзор других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADF7022 - это высококачественный приемопередатчик сигналов FSK/GFSK с высокой степенью интеграции и очень малой потребляемой мощностью, предназначенный для работы в трех каналах io-homecontrol® на частотах 868.25 МГц, 868.95 МГц и 869.85 МГц в не требующем лицензирования диапазоне ISM. ADF7022 полностью совместим со стандартом ETSI-300-220. Его архитектура основана на архитектуре популярного приемопередатчика ADF7020 и имеет расширенные функции обработки сигнала в основной полосе (полосе модулирующих частот), предназначенные специально для поддержки стандарта io-homecontrol®.

ADF7022 обладает следующими особенностями:

  • Полностью интегрированные функции протокола io-homecontrol®, включая
    • Уровень 1, Уровень 2 и критичные к времени исполнения элементы Уровня 3
    • Уровень доступа к среде передачи
    • Поддержка режимов ведущего, ведомого и маяка
    • Автоматическое сканирование канала io-homecontrol
    • Автоматическая вставка/проверка стартового байта, преамбулы, CRC
    • Кодировка данных UART в соответствии с io-homecontrol
    • Интеллектуальное детектирование преамбулы/анализ пакетов
    • Автоматическая фильтрация адресов
    • Режимы пониженного энергопотребления
  • Очень малый потребляемый ток
    • 13 мА в режиме приема
    • 24.1 мА в режиме передачи (выходная мощность 10 дБм)
    • 0.65 мкА в режиме пробуждения от RC-генератора
    • 1.25 мкА в режиме пробуждения от кварцевого резонатора (32 кГц)
    • Средний ток в режиме пониженного энергопотребления 65 мкА (при сканировании в течение 2 мс с периодом 0.5 секунды)
  • Чувствительность приемника (BER 10-3)
    • 107.5 дм при приеме сигналов FSK 38.4 кбит/с с девиацией 20 кГц
  • Программируемый уровень мощности выходного сигнала до 13.5 дБм
  • Автоматическое линейное изменение мощности в УМ
  • Два УМ обеспечивают возможность работы с пространственно разнесенными передающими антеннами
  • Очень малое количество необходимых внешних компонентов
    • Интегрированный петлевой фильтр схемы ФАПЧ
    • Интегрированный переключатель с приема на передачу
    • Интегрированный монитор состояния батареи
    • Интегрированные 8-разрядный АЦП и датчик температуры
  • Эффективный управляющий интерфейс управления SPI с гибкими настройками
    • Четыре линии для интерфейса с недорогими микроконтроллерами
    • Гибкие буферы данных приема/передачи
    • Эффективный доступ к регистрам в пакетном режиме
  • Напряжение питания от 1.8 В до 3.6 В
  • 32-выводный корпус LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм

Области применения

  • Домашняя автоматизация
  • Управление технологическими процессами в промышленности и строительстве
 
Доступно только для членов IO Homecontrol. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж компании Analog Devices, Inc. в своем регионе.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimSRD Design Studio

Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.