Обзор
Особенности и преимущества
- Высококачественный, узкополосный трансивер с малым энергопотреблением
- Диапазоны рабочих частот: 80 МГц - 650 МГц и 862 МГц – 940 МГц
- Типы модуляции: 2FSK, 3FSK, 4FSK
- Сглаживание формы импульса: гауссовский фильтр и фильтр с характеристикой приподнятого косинуса
- Автоматическое линейное изменение мощности в УМ
- Поддерживаемые скорости передачи данных: от 0.05 кбит/с до 25 кбит/с
- Программируемая выходная мощность: от -16 дБм до +13 дБм
- Архитектура с низкой ПЧ с программируемой шириной полосы тракта ПЧ 12.5/18.5/25 кГц
- Напряжение питания от 2.3 В до 3.6 В
- Чувствительность приемника: -123 дБм при 1 кбит/с FSK
- Полностью автономный контур автоматической регулировки частоты (АРЧ) для компенсации ошибок из-за применения менее стабильных резонаторов
- Высокоточный цифровой индикатор напряженности принимаемого сигнала (RSSI) и интегрированный переключатель с приема на передачу
Подробнее о продукте
ADF7021 – это приемопередатчик сигналов 2FSK/3FSK/4FSK с высокой степенью интеграции и низким энергопотреблением. Он предназначен для работы в узкополосных каналах в не требующих лицензирования диапазонах ISM и требующих лицензии диапазонах на частотах от 80 МГц до 650 МГц и от 862 МГц до 940 МГц. Для повышения эффективности использования спектра в узкополосных системах компонент поддерживает сглаживание передаваемых данных фильтрами с гауссовской характеристикой и характеристикой приподнятого косинуса.Приемопередатчик подходит для применения в системах, работающих в соответствии с европейским стандартом ETSI-EN 300-220, японским стандартом ARIB STD-T67, китайскими регламентами устройств связи с малой дальностью действия, а также североамериканскими стандартами FCC Part15, Part 90 и Part 95. Для построения на базе ADF7021 полнофункционального приемопередатчика достаточно небольшого количества внешних дискретных компонентов, что делает его очень привлекательным для задач, где особенно важны стоимость решения и габариты устройства.
Передающий тракт включает в себя генератор, управляемый напряжением (ГУН), и малошумящую схему ФАПЧ с дробным коэффициентом деления, которая обеспечивает разрешение установки частоты менее 1 ppm. Благодаря высокому быстродействию схемы ФАПЧ ADF7021 может быть использован в системах с расширением спектра методом скачкообразной перестройки частоты (FHSS, frequency hopping spread spectrum). Для уменьшения побочных излучений и проблем, связанных с влиянием гетеродина на выходной сигнал, ГУН работает на удвоенной частоте основной гармоники. Мощность выходного сигнала передатчика программируется в диапазоне от -16 дБм до +13 дБм с 63 возможными значениями. Компонент поддерживает автоматическое линейное изменение выходной мощности для предотвращения “размывания” спектра и выполнения требований регламентирующих стандартов. Управление частотой выходного сигнала ВЧ, шагом между каналами и типом модуляции осуществляется программно при помощи простого трехпроводного интерфейса. Компонент работает от напряжения питания в диапазоне от 2.3 В до 3.6 В и может, при необходимости, быть переведен в режим пониженного энергопотребления.
Архитектура с низкой ПЧ (100 кГц), используемая в приемнике, минимизирует энергопотребление и количество необходимых внешних компонентов, и в то же время свободна от проблем, связанных с помехами на низких частотах. Фильтр ПЧ имеет программируемую ширину полосы 12.5 кГц, 18.75 кГц или 25 кГц. Многие параметры приемного тракта ADF7021, включая параметры линейности и чувствительности приемника, а также полосу тракта ПЧ, являются программируемыми, что позволяет достигать компромисса между чувствительностью и избирательностью приемника, с одной стороны, и потребляемым током, с другой стороны, с учетом требований конкретного приложения. Приемник также имеет контур автоматической регулировки частоты (АРЧ) с программируемым диапазоном частот, в которых поддерживается синхронизация, позволяющий схеме ФАПЧ отслеживать частотные ошибки в принимаемом сигнале.
Интегрированный на кристалле АЦП может использоваться для оцифровки показаний внутреннего датчика температуры, внешнего аналогового входного сигнала, напряжения батареи или индикатора напряженности принимаемого сигнала (RSSI), что избавляет от необходимости применения внешнего АЦП в некоторых задачах. Датчик температуры обладает погрешностью до ±10°С в рабочем температурном диапазоне от -40°С до +85°С. Погрешность можно уменьшить, проведя калибровку по одной точке при комнатной температуре и сохранив результат в памяти.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (16)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Партнерская программа для сторонних разработчиков (1)
Технические статьи (8)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF7021 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.