Обзор
Особенности и преимущества
- Высококачественный, узкополосный приемопередатчик с малой потребляемой мощностью
- Улучшенные по сравнению с ADF7021-N характеристики благодаря использованию внешнего ГУН
- Диапазоны рабочих частот при использовании внешнего ГУН: от 80 МГц до 960 МГц
- Улучшенные по сравнению с ADF7021-N показатели проникновения мощности в соседний канал (ACP) и избирательности по соседнему каналу (ACR)
- Программируемая ширина полосы фильтра ПЧ: 9 кГц, 13.5 кГц и 18.5 кГц
- Форматы модуляции: 2FSK, 3 FSK, 4FSK, MSK
- Сглаживание формы импульса: гауссовский фильтр и фильтр с характеристикой приподнятого косинуса
- Скорости передачи данных: от 0.05 кбит/с до 24 кбит/с
- Напряжение питания: от 2.3 В до 3.6 В
- Обзор других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADF7021-V – это высококачественный узкополосный ВЧ приемопередатчик с низким энергопотреблением, который построен на базе ADF7021-N. Архитектуры приемопередатчиков ADF7021-N и ADF7021-V похожи и отличаются только тем, что для достижения улучшенных показателей фазового шума в ADF7021-V интегрированный ВЧ синтезатор работает с внешним ГУН.
ADF7021-V предназначен для работы в не требующих лицензии диапазонах ISM и требующих лицензирования диапазонах на частотах от 80 МГц до 960 МГц.
Для минимизации сквозного прохождения ВЧ сигнала и уровня побочных излучений внешний ГУН работает на частоте в два или четыре раза выше желаемой частоты ВЧ сигнала. Максимальная поддерживаемая частота работы ГУН составляет 1920 МГц. Режим работы ГУН на учетверенной частоте программируется активацией дополнительного интегрированного делителя частоты на два, который не входит в состав контура ВЧ синтезатора и обеспечивает улучшенные показатели фазового шума.
Аналогично приемнику ADF7021-N приемный тракт ADF7021-V поддерживает работу с шириной полосы фильтра ПЧ 9 кГц, 13.5 кГц и 18.5 кГц, благодаря чему приемопередатчик идеально подходит для узкополосных систем передачи телеметрии в международных частотных диапазонах.
Для повышения эффективности использования спектра в узкополосных системах компонент имеет функции сглаживания передаваемых импульсов данных при помощи фильтра с гауссовской характеристикой или характеристикой приподнятого косинуса. Приемопередатчик может применяться в системах, работающих в соответствии со следующими стандартами:
- Европейский стандарт ETSI EN 300 220
- Североамериканские стандарты FCC Part 15, Part 90 и Part 95
- Японский стандарт ARIB STD-T67
- Корейские регламенты для устройств с малой дальностью действия
- Китайские регламенты для устройств с малой дальностью действия
Дополнительную информацию см. в техническом описании.
Области применения
- Узкополосные устройства с малой дальностью действия, работающие в соответствии со стандартами
ETSI EN 300 220
FCC Part 90 (удовлетворяет
требованиям Emission Mask D)
FCC Part 95
ARIB STD-T67 - Беспроводные счетчики
- Узкополосные беспроводные системы передачи телеметрии
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (16)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Партнерская программа для сторонних разработчиков (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF7021-V Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.