Обзор
Особенности и преимущества
- Малопотребляющий, узкополосный приемопередатчик
- Диапазоны рабочих частот при использовании двух ГУН:
- 80 МГц - 650 МГц
- 824 МГц – 916 МГц
- Программируемая полоса фильтра ПЧ: 9 кГц, 13.5 кГц и 18.5 кГц
- Типы модуляции: 2FSK, 3FSK, 4FSK, MSK
- Сглаживание формы импульса: гауссовский фильтр и фильтр с характеристикой приподнятого косинуса
- Полностью автономный контур автоматической регулировки частоты (АРЧ)
- Интегрированные на кристалле 7-разрядный ЦАП и датчик температуры
- Интегрированные на кристалле ГУН и схема ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
- Поддерживаемые скорости передачи данных: от 0.05 кбит/с до 24 кбит/с
- Напряжение питания от 2.3 В до 3.6 В
- Программируемая мощность выходного сигнала:
- от -16 дБм до +13 дБм, 63 возможных значения
- Автоматическое линейное изменение уровня сигнала в усилителе мощности (УМ)
- Чувствительность приемника
- -130 дБм при 2FSK 100 бит/с
- -122 дБм при 2FSK 1 кбит/с
- Интегрированный алгоритм калибровки подавления зеркального канала (подана заявка на патент)
- Цифровой индикатор напряженности принимаемого сигнала (RSSI)
- Интегрированный переключатель с приема на передачу
- Ток утечки в режиме пониженного энергопотребления 0.1 мкА
Подробнее о продукте
ADF7021-N – это высококачественный приемопередатчик с малым энергопотреблением, основанный на архитектуре ADF7021. Он имеет программируемую ширину фильтра ПЧ 9 кГц, 13.5 кГц или 18.5 кГц и идеально подходит для реализации международных стандартов узкополосной связи.Компонент предназначен для работы в не требующих лицензирования диапазонах ISM и требующих лицензии диапазонах на частотах 80 - 650 МГц и 842 - 916 МГц. Для повышения спектральной эффективности приемопередатчик поддерживает сглаживание передаваемых данных фильтром с гауссовской характеристикой или характеристикой приподнятого косинуса. ADF7021-N может быть использован в системах, работающих в соответствии со стандартами ARIB STD-T67 (Япония), ETSI EN 300 220 (Европа), FCC Part 15, Part 90 и Part 95 (Северная Америка), а также корейскими и китайскими регламентами устройств связи с малой дальностью действия. Для построения на базе ADF7021-N полнофункционального приемопередатчика достаточно небольшого числа внешних компонентов, что делает его очень привлекательным для задач, где особенно важны стоимость и габариты.
Многообразие опций модуляции FSK и фильтрации данных дают пользователю повышенную гибкость и обеспечивают соответствие жестким требованиям к спектральной эффективности. ADF7021-N также поддерживает протоколы с динамическим переключением между режимами модуляции 2FSK, 3FSK и 4FSK для максимизации дальности связи и пропускной способности.
Один из ГУН имеет интегрированный резонансный LC контур для работы в диапазонах 421 МГц - 458 МГц и 842 МГц - 916 МГц, а второй ГУН работает с внешней катушкой индуктивности резонансного LC-контура (диапазон от 80 МГц до 650 МГц).
Благодаря высокому быстродействию схемы ФАПЧ ADF7021-N может быть использован в системах со скачкообразной перестройкой частоты (FHSS, frequency hopping spread spectrum). Для уменьшения побочных излучений и эффекта влияния частоты гетеродина на выходной сигнал оба ГУН работают на удвоенной частоте основной гармоники.
Мощность выходного сигнала программируется в диапазоне от -16 дБм до +13 дБм с 63 возможными значениями. Передатчик также поддерживает автоматическое линейное изменение мощности для предотвращения “размывания” спектра и выполнения требований регламентирующих стандартов. Управление частотой выходного сигнала, шагом между каналами и типом модуляции осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает от напряжения питания в диапазоне от 2.3 В до 3.6 В и может, при необходимости, быть переведен в режим пониженного энергопотребления.
Архитектура с низкой ПЧ (100 кГц), используемая в приемнике, минимизирует энергопотребление и количество необходимых внешних компонентов, и, в то же время, предотвращает смещение постоянной составляющей и эффекты фликкер-шума на низких частотах. Фильтр ПЧ имеет программируемую ширину полосы 9 кГц, 13.5 кГц или 18.5 кГц. Многие параметры приемного тракта, включая параметры линейности и чувствительности, а также полосу тракта ПЧ, являются программируемыми, что позволяет достигать компромисса между чувствительностью и избирательностью приемника, с одной стороны, и потребляемым током, с другой стороны. Приемник также имеет контур автоматической регулировки частоты (АРЧ), позволяющий схеме ФАПЧ отслеживать частотные ошибки в принимаемом сигнале.
Благодаря инновационной схеме калибровки подавления зеркального канала в приемнике обеспечивается ослабление зеркального канала до 56 дБ.
Интегрированный АЦП может использоваться для оцифровки показаний внутреннего датчика температуры, внешнего аналогового сигнала, напряжения батареи или индикатора напряженности принимаемого сигнала (RSSI). Погрешность датчика температуры составляет до ±10°С в рабочем температурном диапазоне от -40°С до +85°С и может быть уменьшена путем калибровки по одной точке с последующим сохранением результата в памяти.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (16)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Партнерская программа для сторонних разработчиков (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF7021-N Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.