Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Работает в диапазонах частот 433 МГц - 464 МГц и 862 МГц - 928 МГц
- Небольшое количество внешних компонентов, необходимое для реализации полнофункционального приемопередатчика. Применение переключателя с приема на передачу не требуется
- Поддерживает скорости передачи данных от 0.3 до 200 кбит/с в режиме FSK и от 0.3 до 75 кбит/с в режиме ASK
- Работает от напряжения питания в диапазоне от 2.3 В до 3.6 В и имеет программируемую в диапазоне от -16 до +13 дБм с шагом 0.3 дБм мощность выходного сигнала
- Высокая чувствительность приемника (-117.5 дБм при 1 кбит/с) и высокая выходная мощность (+13 дБм) обеспечивают превосходный энергетический запас канала связи
Подробнее о продукте
ADF7020 - это малопотребляющий приемопередатчик с низкой ПЧ, который предназначен для работы в не требующих лицензирования диапазонах ISM на частотах 433 МГц, 868 МГц и 915 МГц. ADF7020 может быть использован в составе систем, работающих в соответствии с европейским ETSI EN-300-220 или североамериканским FCC Part 15.247 и 15.249 регламентирующими стандартами. Приемопередатчик питается от напряжения в диапазоне от 2.3 В до 3.6 В и имеет программируемую в диапазоне от -16 дБм до +13 дБм с шагом 0.3 дБм мощность выходного сигнала. Чувствительность приемника составляет -117.5 дБм при скорости передачи 1 кбит/с в режиме FSK или -110.5 дБм при скорости передачи 9.6 кбит/с. Потребляемый ток составляет 20 мА в режиме приема и 30 мА в режиме передачи (при мощности выходного сигнала +10 дБм).Среди других особенностей компонента – интегрированный ГУН (генератор, управляемый напряжением), синтезатор ФАПЧ с дробным коэффициентом деления, 7-разрядный АЦП (аналого-цифровой преобразователь), цифровой индикатор напряженности принимаемого сигнала (RSSI) и датчик температуры. Компонент также содержит инновационный (подана заявка на патент), полностью автоматический контур АРЧ, который позволяет использовать ADF7020 совместно с резонаторами, обладающими низкой стабильностью.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (14)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Партнерская программа для сторонних разработчиков (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (9)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF7020 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.