Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон рабочих частот:
- от 135 МГц до 650 МГц
- от 80 МГц до 325 МГц , режим деления частоты вдвое
- Поддерживаемые скорости передачи данных:
- FSK: от 0.15 кбит/с до 200 кбит/с
- ASK: от 0.15 кбит/с до 64 кбит/с
- Напряжение питания от 2.3 В до 3.6 В
- Программируемая мощность выходного сигнала: от -20 дБм до +13 дБм с шагом 0.3 дБм
- Чувствительность приемника
- -119 дБм при 1 кбит/с FSK, 315 МГц
- -114 дБм при 9.6 кбит/с FSK, 315 МГц
- -111.8 дБм при 9.6 кбит/с ASK, 315 МГц
- Низкое энергопотребление
- 17.6 мА в режиме приема
- 21 мА в режиме передачи (мощность выходного сигнала 10 дБм)
- Интегрированные ГУН и синтезатор с ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
- Интегрированные 7-разрядный АЦП и датчик температуры
- Полностью автоматический контур регулировки частоты компенсирует погрешности частоты кварцевых резонаторов
- Цифровой индикатор уровня принимаемого сигнала
- Интегрированный переключатель приема/передачи
- Ток утечки < 1 мкА в режиме пониженного энергопотребления
Подробнее о продукте
ADF7020-1 - это приемопередатчик сигналов FSK/GFSK/ASK/OOK/GOOK с высокой степенью интеграции и малой потребляемой мощностью, который предназначен для работы в нижней части диапазона УВЧ и диапазоне ОВЧ. ГУН ADF7020-1 работает с внешней катушкой индуктивности, что позволяет устанавливать рабочую частоту в любой точке диапазона от 135 МГц до 650 МГц. Типичный диапазон перестройки ГУН составляет около 10% от рабочей частоты. Для построения на базе ADF7020-1 полнофункционального приемопередатчика достаточно небольшого количества внешних дискретных компонентов, что делает его очень привлекательным для задач, где особенно важны стоимость решения и габариты устройства.
Передающий тракт включает в себя ГУН и малошумящую схему ФАПЧ с дробным коэффициентом деления, которая обеспечивает разрешение установки частоты выходного сигнала 1 ppm. Благодаря высокому быстродействию схемы ФАПЧ ADF7020-1 может быть использован в системах с расширением спектра методом скачкообразной перестройки частоты (FHSS, frequency hopping spread spectrum). Для уменьшения побочных излучений и проблем, связанных с влиянием гетеродина на выходной сигнал, ГУН работает на удвоенной частоте основной гармоники.
Мощность выходного сигнала передатчика программируется с шагом 0.3 дБ в диапазоне от -16 дБм до +13 дБм. Управление типом модуляции, частотой выходного ВЧ сигнала передатчика и шагом между каналами осуществляется программно при помощи простого трехпроводного интерфейса. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.3 В до 3.6 В и может, при необходимости, быть переведен в режим пониженного энергопотребления.
Архитектура с низкой ПЧ (200 кГц), используемая в приемнике, минимизирует энергопотребление и количество необходимых внешних компонентов, и в то же время свободна от проблем, связанных с помехами на низких частотах. Многие параметры приемного тракта ADF7020-1, включая параметры линейности и чувствительности приемника, а также полосу тракта ПЧ, являются программируемыми, что позволяет достигать компромисса между чувствительностью и избирательностью приемника, с одной стороны, и потребляемым током, с другой стороны, с учетом требований конкретного приложения. Приемник также имеет контур автоматической регулировки частоты (АРЧ), который позволяет схеме ФАПЧ отслеживать частотные ошибки в принимаемом сигнале.
Интегрированный на кристалле АЦП может использоваться для оцифровки показаний внутреннего датчика температуры, внешнего аналогового входного сигнала, напряжения батареи или индикатора напряженности принимаемого сигнала (RSSI), что избавляет от необходимости применения внешнего АЦП в некоторых задачах. Датчик температуры обладает погрешностью до ±10°C в рабочем температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Погрешность можно уменьшить, проведя калибровку по одной точке при комнатной температуре и сохранив результат в памяти.
Области применения
- Недорогие беспроводные передатчики данных
- Беспроводные медицинские технологии
- Удаленное управление/Системы безопасности
- Беспроводные приборы учета
- Системы дистанционной идентификации ключей
- Бытовая автоматизация
- Технологии оснащения зданий
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (8)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Партнерская программа для сторонних разработчиков (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.