Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон выходных частот: 54 МГц - 13600 МГц
- Дробный или целочисленный коэффициент деления
- Высокое разрешение модуля: 38-бит
- Рабочая частота фазочастотного детектора до 125 МГц
- Частота опорного сигнала до 600 МГц
- Поддерживает синхронизм в температурном диапазоне от −40°C до +85°C
- Генератор, управляемый напряжением (ГУН), с низким шумом
- Программируемый делитель выходной частоты на 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 64
- Напряжение питания аналоговой и цифровой части: 3.3 В
- Напряжение питания схемы накачки заряда и ГУН: 5 В, тип.
- Совместимость с логическими схемами: 1.8 В
- Предварительный делитель (P) с выбираемым модулем: 4/5 или 8/9
- Программируемый уровень мощности выходного сигнала
- Функция отключения ВЧ выхода
- Аналоговая и цифровая схемы обнаружения входа в синхронизм
- Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPLL
Подробнее о продукте
Микросхема ADF5355 совместно с внешним петлевым фильтром и внешним источником опорной частоты может быть использована для построения полнофункциональных синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дробным или целочисленным коэффициентом деления. Широкополосный СВЧ ГУН позволяет формировать сигналы в полосе частот от 6.8 ГГц до 13.6 ГГц на одном ВЧ выходе, а схемы деления с коэффициентом 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 64 – в полосе частот от 54 МГц до 6800 МГц на втором ВЧ выходе.
ADF5355 содержит интегрированный ГУН с частотой основной гармоники выходного сигнала от 3400 МГц до 6800 МГц. Схемы деления с коэффициентом 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 64 позволяют получать из выходного сигнала ГУН сигнал с частотой от 54 МГц. Для задач, где требуется развязка, компонент имеет возможность отключения выходного каскада ВЧ, как при помощи специального вывода, так и программно.
Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. ADF5355 работает с напряжениями питания аналоговой и цифровой части схемы в диапазоне от 3.15 В до 3.45 В и напряжением питания ГУН и схемы накачки заряда в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В. Компонент также имеет режимы пониженного энергопотребления с программным и аппаратным управлением.
Области применения
- Инфраструктура сетей беспроводной связи (W-CDMA, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, PCS, DCS, DECT)
- Радиорелейные каналы диапазона СВЧ
- Спутниковая связь
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Формирование тактовых сигналов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
For those developers dealing with integer boundary spurs from Analog’s PLL synthesizers, the best solution is ADIsimFrequencyPlanner. The frequency planner quickly analyzes the PFD frequency for a user’s output requirements and then optimizes the frequency of each output to identify the highest contributing integer boundary spur performance.
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения
ADF5355 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.