Обзор
Особенности и преимущества
- Предварительный делитель частоты с коэффициентом деления 8
- Работа на высоких частотах: 4 ГГц - 18 ГГц
- Интегрированные конденсаторы развязки ВЧ
- Малая потребляемая мощность
Активный режим: 30 мА
Неактивный режим: 7 мА
- Малый фазовый шум: -153 дБн/Гц
- Работа от одного источника питания: 3.3 В (совместим с синтезаторами с ФАПЧ ADF4xxx)
- Температурный диапазон: от -40°C до +105°C
- Маленький корпус: LFCSP 3 мм × 3 мм
Подробнее о продукте
Предварительный делитель частоты ADF5002 - это малошумящий, малопотребляющий ВЧ делитель с фиксированным коэффициентом деления. Он может быть использован для деления частоты входного сигнала в диапазоне до 18 ГГц в целях получения сигнала меньшей частоты, который может быть подан на вход ИМС синтезаторов с ФАПЧ, например, ADF4156 или ADF4106. ADF5002 обеспечивает функцию деления частоты на 8. Компонент работает от напряжения питания 3.3 В и имеет дифференциальные выходы ВЧ с импедансом 100 Ом, что позволяет подключать его непосредственно к дифференциальным ВЧ входам ИМС синтезаторов с ФАПЧ, таких как ADF4156 и ADF4106.Области применения
- Расширение диапазона рабочих частот синтезаторов с ФАПЧ
- Радиосистемы "точка-точка"
- Терминалы VSAT
- Оборудование для испытания систем связи
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF5002 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF5002 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.