Обзор
Особенности и преимущества
- Маленький корпус: LFCSP 3 мм × 3 мм
- Предварительный делитель частоты с коэффициентом деления 4
- Работа на высоких частотах: 4 ГГц - 18 ГГц
- Интегрированные конденсаторы развязки ВЧ
- Малая потребляемая мощность
- Активный режим: 30 мА
- Неактивный режим: 7 мА
- Малый фазовый шум: -150 дБн/Гц
- Работа от одного источника питания: 3.3 В (совместим с синтезаторами с ФАПЧ ADF4xxx)
- Температурный диапазон: от -40°C до +105°C
Подробнее о продукте
Предварительный делитель частоты ADF5001 - это малошумящий, малопотребляющий ВЧ делитель с фиксированным коэффициентом деления. Он может быть использован для деления частоты входного сигнала в диапазоне до 18 ГГц в целях получения сигнала меньшей частоты, который может быть подан на вход ИМС синтезаторов с ФАПЧ, например, ADF4156 или ADF4106. ADF5001 обеспечивает функцию деления частоты на 4. Компонент работает от напряжения питания 3.3 В и имеет дифференциальные выходы ВЧ с импедансом 100 Ом, что позволяет подключать его непосредственно к дифференциальным ВЧ входам ИМС синтезаторов с ФАПЧ, таких как ADF4156 и ADF4106.
Области применения
- Расширение диапазона рабочих частот синтезаторов с ФАПЧ
- Радиосистемы "точка-точка"
- Терминалы VSAT
- Оборудование для испытания систем связи
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
ADF5001 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF5001 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.