Обзор

Особенности и преимущества

  • Предварительный делитель частоты с коэффициентом деления 2
  • Работа на высоких частотах: 4 ГГц - 18 ГГц
  • Интегрированные конденсаторы развязки ВЧ
  • Малая потребляемая мощность
    Активный режим: 30 мА
    Неактивный режим: 17 мА
  • Малый фазовый шум: -147 дБн/Гц
  • Работа от одного источника питания: 3.3 В (совместим с синтезаторами с ФАПЧ ADF4xxx)
  • Температурный диапазон:
    от -40°C до +105°C
  • Маленький корпус:
    LFCSP 3 мм × 3 мм

Подробнее о продукте

Предварительный делитель частоты ADF5000 - это малошумящий, малопотребляющий ВЧ делитель с фиксированным коэффициентом деления. Он может быть использован для деления частоты входного сигнала в диапазоне до 18 ГГц в целях получения сигнала меньшей частоты, который может быть подан на вход ИМС синтезаторов с ФАПЧ, например, ADF4156 или ADF4106. ADF5000 обеспечивает функцию деления частоты на 2. Компонент работает от напряжения питания 3.3 В и имеет дифференциальные выходы ВЧ с импедансом 100 Ом, что позволяет подключать его непосредственно к дифференциальным ВЧ входам ИМС синтезаторов с ФАПЧ, таких как ADF4156 и ADF4106.

Области применения

  • Расширение диапазона рабочих частот синтезаторов с ФАПЧ
  • Радиосистемы "точка-точка"
  • Терминалы VSAT
  • Оборудование для испытания систем связи

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADF5000 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые линейные стабилизаторы

  • For ultralow noise, 3.3V applications, 200 mA output: ADP151.
  • For ultralow noise, 3.3V applications,150 mA output: ADP150.

Рекомендуемые ФАПЧ

  • For a Fractional-N Frequency Synthesizer: ADF4156.
  • For an Integer-N Frequency Synthesizer: ADF4106.

Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ

  • For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.