Обзор
Особенности и преимущества
- Output frequency range: 800 MHz to 12.8 GHz
- Jitter = 18 fsRMS (Integration BW: 100 Hz to 100 MHz)
- Jitter = 27 fsRMS (ADC SNR Method)
- Wideband Noise Floor: -160 dBc/Hz @12 GHz
- PLL Specifications:
- -239 dBc/Hz: Normalized In-Band Phase Noise Floor
- -147 dBc/Hz: Normalized In-Band 1/f Noise
- Phase Detector Frequency up to 500 MHz
- Reference Input Frequency up to 1 GHz
- Typical -100 dBc PFD spurs
- Reference to Output Delay Specifications:
- Part-to-Part Standard Deviation: 3 ps
- Temperature Drift: 0.03 ps/℃
- Adjustment Step Size: <+/-0.1 ps
- Multi-chip Output Phase Alignment
- 3.3 V and 5 V Power supplies
- 7 mm x 7 mm 48 Lead LGA
Подробнее о продукте
The ADF4377 is a high performance, ultralow jitter, dual output integer-N phased locked loop (PLL) with integrated voltage controlled oscillator (VCO) ideally suited for data converter and mixed signal front end (MxFE) clock applications. The high performance PLL has a figure of merit of -239 dBc/Hz, ultralow 1/f Noise and a high phase frequency detector (PFD) frequency that can achieve ultralow in-band noise and integrated jitter. The ADF4377’s fundamental VCO and output divider generate frequencies from 800 MHz to 12.8 GHz. The ADF4377 integrates all necessary power supply bypass capacitors, saving board space on compact boards.
For multiple data converter and MxFE clock applications, the ADF4377 simplifies clock alignment and calibration routines required with other clock solutions, by implementing:
These features allow for predictable and precise multi-chip clock and SYSREF alignment. JESD204B and JESD204C subclass 1 solutions are supported by pairing the ADF4377 with an integrated circuit(IC) that distributes pairs of reference and SYSREF signals.
APPLICATIONS
For more information please contact ADI at ADF_NewProducts@analog.com
Статус продукта
Пререлиз
Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADF4377 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.