Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон частот основного выходного сигнала: 65 МГц – 400 МГц
  • Вспомогательный делитель с коэффициентом от 2 до 31, диапазон частот выходного сигнала: 1.1 МГц – 200 МГц
  • Напряжение питания от 3.0 В до 3.6 В
  • Совместимость с уровнями логики 1.8 В
  • Синтезатор с целочисленным коэффициентом деления
  • Программируемый уровень мощности выходного сигнала
  • Трехпроводной последовательный интерфейс
  • Цифровое обнаружение входа в синхронизм
  • Программное управление режимом пониженного энергопотребления

Подробнее о продукте

ADF4360-9 представляет собой интегрированную комбинацию синтезатора с целочисленным коэффициентом деления и генератора, управляемого напряжением (ГУН). Центральная частота ADF4360-9 задается при помощи внешней катушки индуктивности. Это позволяет обеспечить диапазон рабочих частот ГУН от 65 МГц до 400 МГц.

Дополнительный каскад делителя осуществляет деление частоты сигнала ГУН. Частота выходного сигнала формата КМОП может быть задана равной частоте сигнала ГУН, деленной на целое число в диапазоне от 2 до 31. При желании частота получаемого сигнала может быть дополнительно поделена на 2.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 3.0 В до 3.6 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.

Области применения

  • Генерация системного тактового сигнала
  • Испытательное оборудование
  • Беспроводные локальные сети
  • Оборудование для кабельного телевидения

Data Sheet, Rev. A, 3/08

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADF4360-9 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые линейные стабилизаторы

  • For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
  • For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
  • For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
  • For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.

Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler

  • For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.

Рекомендуемые Reference Buffer

  • With integrated filters for improved noise: LTC6957.

Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ

  • For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.

Рекомендуемые ВЧ миксеры

Рекомендуемые модуляторы/демодуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.