Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон частот выходного сигнала: 1050 МГц – 1250 МГц
- Функция деления частоты выходного сигнала на 2
- Напряжение питания от 3.0 В до3.6 В
- Совместимость с логикой 1.8 В
- Синтезатор с целочисленным коэффициентом деления
- Программируемый предварительный делитель с переключаемым модулем 8/9, 16/17, 32/33
- Программируемый уровень мощности выходного сигнала
- Трехпроводной последовательный интерфейс
- Аналоговое и цифровое обнаружение входа в синхронизм
- Программное и аппаратное управление режимом пониженного энергопотребления
Подробнее о продукте
ADF4360-6 представляет собой полностью интегрированную комбинацию синтезатора с целочисленным коэффициентом деления и генератора, управляемого напряжением (ГУН). Компонент предназначен для работы в диапазоне с центральной частотой 1150 МГц. Кроме того, он имеет опцию деления частоты на 2, при помощи которой пользователь может получать выходные сигналы в диапазоне от 525 МГц до 625 МГц. Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 3.0 В до 3.6 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4360-6 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
- For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
- For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые Reference Buffer
- With integrated filters for improved noise: LTC6957.
Рекомендуемые Reference Clean Up PLL
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Рекомендуемые ВЧ миксеры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.