Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон частот выходного сигнала: 53.125 МГц - 6800 МГц
    • Канал с целочисленным коэффициентом деления: −227 дБн/Гц
    • Канал с дробным коэффициентом деления: −225 дБн/Гц
  • Интегрированное среднеквадратическое дрожание фазы (от 1 кГц до 20 МГц): 97 фс при частоте выходного сигнала 6 Гц
  • Синтезаторы с дробным и целочисленным коэффициентом деления
  • Совместим по выводам с ADF4355
  • 52-разрядный модуль с высоким разрешением
  • Рабочая частота фазочастотного детектора до 125 МГц
  • Частота входного опорного сигнала до 600 МГц
  • Поддержание синхронизма в температурном диапазоне от −40°C до +85°C
  • Генератор, управляемый напряжением (ГУН), с низким шумом
  • Программируемый делитель выходной частоты на 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 64
  • Напряжения питания аналоговой и цифровой части: 3.3 В
  • Напряжения питания ГУН и схемы накачки заряда: 5.0 В, тип.
  • Совместимость с логикой: 1.8 В
  • Программируемый уровень мощности выходного сигнала
  • Функция отключения ВЧ выхода
  • Поддерживается инструментом проектирования ADIsimPLL

Подробнее о продукте

Микросхема ADF4356 совместно с внешним петлевым фильтром и внешним источником опорной частоты может быть использована для построения синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дробным или целочисленным коэффициентом деления. Набор внутренних частотных делителей позволяет формировать выходной сигнал в полосе частот от 53.125 МГц до 6800 МГц.

ADF4356 содержит интегрированный ГУН с частотой основной гармоники выходного сигнала от 3400 МГц до 6800 МГц. Выход ГУН подключен к схемам деления частоты с коэффициентами 1, 2, 4, 8, 16, 32 и 64, которые позволяют генерировать выходной радиосигнал на частотах от 53.125 МГц. Для задач, где требуется развязка, компонент имеет возможность отключения выходного каскада ВЧ, как при помощи специального вывода, так и программно.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. ADF4356 работает с напряжениями питания аналоговой и цифровой части схемы в диапазоне от 3.15 В до 3.45 В и напряжением питания ГУН и схемы накачки заряда в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В. Компонент также имеет режимы пониженного энергопотребления с программным и аппаратным управлением.

Области применения

  • Инфраструктура сетей беспроводной связи (LTE, W-CDMA, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, PCS, DCS)
  • Радиорелейные каналы диапазона СВЧ точка-точка и точка-много точек
  • Спутниковая связь/терминалы VSAT
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Формирование тактовых сигналов

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Сопутствующие компоненты

ADF4356 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Reference Buffer

  • With integrated filters for improved noise: LTC6957.

Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

ADF4356 Обсуждения

RE: HMC830 output SNR performances
3 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: ADF4356 Synthesiser - AVDD and DVDD rails
10 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC7044 Evaluation board schematic, VCXO footprint and pinout clarification
10 неделя (ль) назад в категории Clock and Timing

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.