Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон частот выходного сигнала: 54 МГц - 6800 МГц
- Синтезатор с дробным или целочисленным коэффициентом деления
- 38-разрядный модуль с высоким разрешением
- Генератор, управляемый напряжением (ГУН), с малым фазовым шумом
- Программируемый делитель выходной частоты на 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 64
- Напряжения питания аналоговой и цифровой части: 3.3 В
- Напряжения питания ГУН и схемы накачки заряда: 5.0 В, тип.
- Совместимость с логикой: 1.8 В
- Программируемый предделитель с двумя модулями 4/5 или 8/9
- Программируемый уровень мощности выходного сигнала
- Функция отключения ВЧ выхода
- Трехпроводной последовательный интерфейс
- Аналоговое и цифровое детектирование входа в синхронизм
Подробнее о продукте
Микросхема ADF4355-2 совместно с внешним петлевым фильтром и внешним источником опорной частоты может быть использована для построения полнофункциональных синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дробным или целочисленным коэффициентом деления. Набор внутренних частотных делителей позволяет формировать выходной сигнал в полосе частот от 54 МГц до 4400 МГц.
ADF4355-2 содержит интегрированный ГУН с частотой основной гармоники выходного сигнала от 3400 МГц до 6800 МГц. Выход ГУН подключен к схемам деления частоты с коэффициентами 1, 2, 4, 8, 16, 32 и 64, которые позволяют генерировать выходной радиосигнал на частотах от 54 МГц. Для задач, где требуется развязка, компонент имеет возможность отключения выходного каскада ВЧ, как при помощи специального вывода, так и программно.
Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. ADF4355-2 работает с напряжениями питания аналоговой и цифровой части схемы в диапазоне от 3.15 В до 3.45 В и напряжением питания ГУН и схемы накачки заряда в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В. Компонент также имеет режимы пониженного энергопотребления с программным и аппаратным управлением.
Области применения
- Инфраструктура сетей беспроводной связи (W-CDMA, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, PCS, DCS, DECT)
- Радиорелейные каналы диапазона СВЧ
- Спутниковая связь
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Формирование тактовых сигналов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF4355-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.