Обзор
Особенности и преимущества
- 3.0 GHz fractional-N/1.2 GHz integer-N
- 2.7 V to 3.3 V power supply
- Separate VP allows extended tuning voltage to 5 V
- Programmable dual modulus prescaler
- RF: 4/5, 8/9
- IF: 8/9, 16/17, 32/33, 64/65
- Programmable charge pump currents
- 3-wire serial interface
- Digital lock detect
- Power-down mode
- Programmable modulus on fractional-N synthesizer
- Trade off noise vs. spurious performance
Подробнее о продукте
The ADF4252 is a dual fractional-N/integer-N frequency synthesizer that can be used to implement local oscillators (LO) in the upconversion and downconversion sections of wireless receivers and transmitters. Both the RF and IF synthesizers consist of a low noise digital phase frequency detector (PFD), a precision charge pump, and a programmable reference divider. The RF synthesizer has a Σ-Δ-based fractional interpolator that allows programmable fractional-N division. The IF synthesizer has programmable integer-N counters. A complete phase-locked loop (PLL) can be implemented if the synthesizer is used with an external loop filter and voltage controlled oscillator (VCO).
Control of all the on-chip registers is via a simple 3-wire interface. The device operates with a power supply ranging from 2.7 V to 3.3 V and can be powered down when not in use.
- Base stations for mobile radio (GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA)
- Wireless handsets (GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA)
- Wireless LANs
- Communications test equipment
- CATV equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4252 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
- For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Рекомендуемые ВЧ миксеры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (6)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF4252 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.