Обзор
Особенности и преимущества
- Low Phase Noise
- Separate VP allows extended tuning range
- 2.6V to 3.3V single Power supply
- TSSOP and chip scale package available
- Programmable charge pump currents
- 1.8V Logic compatibility
- Low current consumption (7.0mA total Idd)
- Selectable dual modulus prescaler values
- ADF4219L is a Phase noise upgrade to LMX2370
Подробнее о продукте
The ADF4218L Synthesizer IC when combined with a VCO and loop filter forms a complete phased locked loop (PLL). This solution from ADI creates state-of-the-art LO's (local oscillator) for the upconversion and downconversion of RF signals in Wireless applications. The PLL consists of a low noise digital phase frequency detector (PFD), a precision charge pump, a programmable reference divider, programmable A and B counters and a dual-modulus prescaler (P/P+1).
The ADF4217L and ADF4218L are low current consumption improvements on the released ADF4217 and ADF4218 and are available in TSSOP and MLF (LFCSP). The ADF4219L is a Phase Noise upgrade & pin compatible to the LMX2370 from National Semiconductor and is available in both TSSOP and MLF (Cason).
Sales Collateral Available: Full data sheet with performance graphs, press release, circuit simulation included in ADISimPLL released on February 1, 2002, evaluation board and software available.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4218L Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
- For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
- For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Рекомендуемые ВЧ миксеры
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.