Обзор
Особенности и преимущества
- ADF4216: 550 MHz/1.2 GHz
- ADF4217: 550 MHz/2.0 GHz
- ADF4218: 550 MHz/2.5 GHz
- 2.7 V to 5.5 V Power Supply
- Selectable Charge Pump Currents
- Selectable Dual Modulus Prescaler
IF: 8/9 or 16/17
RF: 32/33 or 64/65 - 3-Wire Serial Interface
- Power-Down Mode
Подробнее о продукте
The ADF4216/ADF4217/ADF4218 is a dual frequency synthesizer which can be used to implement local oscillators in the up-conversion and down-conversion sections of wireless receivers and transmitters. They can provide the LO for both the RF and IF sections. They consist of a low-noise digital PFD (Phase Frequency Detector), a precision charge pump, a programmable reference divider, programmable A and B counters and a dual-modulus prescaler (P/P+1). The A (6-bit) and B (11-bit) counters, in conjunction with the dual modulus prescaler (P/P+1), implement an N divider (N= BP+A). In addition, the 14-bit reference counter (R Counter), allows selectable REFIN frequencies at the PFD input. A complete PLL (Phase-Locked Loop) can be implemented if the synthesizers are used with an external loop filter and VCO's (Voltage Controlled Oscillators).
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4216 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
- For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Рекомендуемые ВЧ миксеры
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.