Обзор
Особенности и преимущества
- ADF4210: 550 MHz/1.2 GHz
- ADF4211: 550 MHz/2.0 GHz
- ADF4212: 1.0 GHz/2.7 GHz
- ADF4213: 1.0 GHz/3 GHz
- 2.7 V to 5.5 V Power Supply
- Separate Charge Pump Supply (VP) Allows Extended Tuning Voltage in 3 V Systems
- Programmable Dual Modulus Prescaler RF and IF: 8/9, 16/17, 32/33, 64/65
- Programmable Charge Pump Currents
- 3-Wire Serial Interface
- Analog and Digital Lock Detect
- Fastlock Mode
- Power-Down Mode
Подробнее о продукте
The ADF4210/ADF4211/ADF4212/ADF4213 is a dual frequency synthesizer which can be used to implement local oscillators in the up-conversion and down-conversion sections of wireless receivers and transmitters. They can provide the LO for both the RF and IF sections. They consist of a low-noise digital PFD (Phase Frequency Detector), a precision charge pump, a programmable reference divider, programmable A and B counters and a dual-modulus prescaler (P/P+1). The A (6-bit) and B (12-bit) counters, in conjunction with the dual modulus prescaler (P/P+1), implement an N divider (N= BP+A). In addition, the 15-bit reference counter (R Counter), allows selectable REFIN frequencies at the PFD input. A complete PLL (Phase-Locked Loop) can be implemented if the synthesizers are used with an external loop filter and VCO's (Voltage Controlled Oscillators) Control of all the on-chip registers is via a simple 3-wire interface. The devices operate with a 3V ( ± 10%) or 5V( ± 10%) power supply and can be powered down when not in use.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4212 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
- For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Рекомендуемые ВЧ миксеры
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.