Обзор
Особенности и преимущества
- 2.0 GHz/1.1 GHz
- 2.7 V to 5.5 V power supply
- Selectable charge pump supply (VP) allows extended tuning voltage in 3 V systems
- Selectable charge pump currents
- On-chip oscillator circuit
- Selectable dual modulus prescaler
- RF2: 32/33 or 64/65
- RF1: 32/33 or 64/65
- 3-wire serial interface
- Power-down mode
Подробнее о продукте
The ADF420x family of dual frequency synthesizers are used to implement local oscillators in the upconversion and downconversion sections of wireless receivers and transmitters. Each synthesizer consists of a low noise, digital, phase frequency detector (PFD); a precision charge pump; a programmable reference divider; programmable A and B counters; and a dual modulus prescaler (P/P + 1). The A (6-bit) and B (11-bit) counters, in conjunction with the dual modulus prescaler (P/P + 1), implement an N divider (N = BP + A). In addition, the 14-bit reference counter (R counter) allows selectable REFIN frequencies at the PFD input. The on-chip oscillator circuitry allows the reference input to be derived from crystal oscillators.
A complete phase-locked loop (PLL) can be implemented if the synthesizers are used with an external loop filter and voltage controlled oscillators (VCOs).
Control of all the on-chip registers is via a simple 3-wire interface. The devices operate with a power supply ranging from 2.7 V to 5.5 V and can be powered down when not in use.
Applications
- Wireless handsets (GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA)
- Base stations for wireless radio (GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA)
- Wireless LANS Communications test equipment
- CATV equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4208 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
- For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Рекомендуемые ВЧ миксеры
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.