Обзор
Особенности и преимущества
- Fast settling, fractional-N
PLL architecture - Single PLL replaces ping-pong synthesizers
- Frequency hop across GSM band in 5 μs with phase settled within 20 μs
- 1 degree rms phase error at 4 GHz RF output
- Digitally programmable output phase
- RF input range up to 6 GHz
- 3-wire serial interface
- On-chip, low noise differential amplifier
- Phase noise figure of merit: –216 dBc/Hz
Подробнее о продукте
The ADF4196 frequency synthesizer can be used to implement local oscillators (LO) in the upconversion and downconversion sections of wireless receivers and transmitters. Its architecture is specifically designed to meet the GSM/EDGE lock time requirements for base stations, and the fast settling feature makes the ADF4196 suitable for pulse Doppler radar applications.
The ADF4196 consists of a low noise, digital phase frequency detector (PFD) and a precision differential charge pump. A differential amplifier converts the differential charge pump output to a single-ended voltage for the external voltage controlled oscillator (VCO). The sigma-delta (Σ-Δ) based fractional interpolator, working with the N divider, allows programmable modulus fractional-N division. Additionally, the 4-bit reference (R) counter and on-chip frequency doubler allow selectable reference signal (REFIN) frequencies at the PFD input.
A complete phase-locked loop (PLL) can be implemented if the synthesizer is used with an external loop filter and a VCO. The switching architecture ensures that the PLL settles within the GSM time slot guard period, removing the need for a second PLL and associated isolation switches. This decreases the cost, complexity, PCB area, shielding, and characterization found on previous ping-pong GSM PLL architectures.
Applications
- GSM/EDGE base stations
- PHS base stations
- Pulsed Doppler radar
- Instrumentation and test equipment
- Beam-forming/phased array systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4196 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
- For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Рекомендуемые ВЧ миксеры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.