Обзор
Особенности и преимущества
- New, fast settling, fractional-N PLL architecture
- Single PLL replaces ping-pong synthesizers
- Frequency hop across GSM band in 5 µs with phase settled by 20 µs
- 0.5° rms phase error at 2 GHz RF output
- Digitally programmable output phase
- RF input range up to 3.5 GHz
- 3-wire serial interface
- On-chip, low noise differential amplifier
- Phase noise figure of merit: –216 dBc/Hz
- Loop filter design possible using ADIsimPLL™
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADF4193 frequency synthesizer can be used to implement local oscillators in the upconversion and downconversion sections of wireless receivers and transmitters. Its architecture is specifically designed to meet the GSM/EDGE lock time requirements for base stations. It consists of a low noise, digital phase frequency detector (PFD), and a precision differential charge pump. There is also a differential amplifier to convert the differential charge pump output to a single-ended voltage for the external voltage-controlled oscillator (VCO).
The Σ-Δ-based fractional interpolator, working with the N divider, allows programmable modulus fractional-N division. Additionally, the 4-bit reference (R) counter and on-chip frequency doubler allow selectable reference signal (REFIN) frequencies at the PFD input. A complete phase-locked loop (PLL) can be implemented if the synthesizer is used with an external loop filter and a VCO. The switching architecture ensures that the PLL settles inside the GSM time slot guard period, removing the need for a second PLL and associated isolation switches. This decreases cost, complexity, PCB area, shielding, and characterization on previous ping-pong GSM PLL architectures.
Applications
- GSM/EDGE base stations
- PHS base stations
- Instrumentation and test equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4193 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
- For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Рекомендуемые ВЧ миксеры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.