Обзор

Особенности и преимущества

  • RF bandwidth to 13.5 GHz
  • High and low speed FMCW ramp generation
  • 25-bit fixed modulus allows subhertz frequency resolution
  • PFD frequencies up to 130 MHz
  • Normalized phase noise floor of −224 dBc/Hz
  • FSK and PSK functions
  • Sawtooth, triangular, and parabolic waveform generation
  • Ramp superimposed with FSK
  • Ramp with 2 different sweep rates
  • Ramp delay, frequency readback, and interrupt functions
  • Programmable phase control
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADF4169 is a 13.5 GHz, fractional-N frequency synthesizer with modulation and both fast and slow waveform generation capability. The part uses a 25-bit fixed modulus, allowing subhertz frequency resolution.

The ADF4169 consists of a low noise digital phase frequency detector (PFD), a precision charge pump, and a programmable reference divider. The .-/-based fractional interpolator allows programmable fractional-N division. The INT and FRAC registers define an overall N divider as N = INT + (FRAC/225).

The ADF4169 can be used to implement frequency shift keying (FSK) and phase shift keying (PSK) modulation. Frequency sweep modes are also available to generate various waveforms in the frequency domain, for example, sawtooth and triangular waveforms. Sweeps can be set to run automatically or with each step manually triggered by an external pulse. The ADF4169 features cycle slip reduction circuitry, which enables faster lock times without the need for modifications to the loop filter. 

Control of all on-chip registers is via a simple 3-wire interface. The ADF4169 operates with an analog power supply in the range of 2.7 V to 3.45 V and a digital power supply in the range of 1.8 V to 2.0 V. The device can be powered down when not in use.

Applications

  • FMCW radars
  • Communications test equipment
  • Communications infrastructure

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.