Обзор
Особенности и преимущества
- Полоса сигналов ВЧ до 13 ГГц
- Формирование сигналов ЧМ с высокой и низкой скоростями изменения частоты
- 25-разрядный фиксированный модуль обеспечивает разрешение по частоте менее 1 Гц
- Рабочая частота PFD до 110 МГц
- Нормированный порог фазового шума −224 дБн/Гц
- Модуляция FSK и PSK
- Формирование сигналов с пилообразным, треугольным и параболическим законами изменения частоты
- Режим суперпозиции ЧМ и FSK
- ЧМ с двумя различными скоростями развертки частоты
- Функции задержки развертки частоты, считывания частоты и прерывания
- Программируемое управление фазой
- Напряжение питания аналоговой части от 2.7 В до 3.45 В
- Напряжение питания цифровой части 1.8 В
- Программируемые токи схемы накачки заряда
- Трехпроводной последовательный интерфейс
- Цифровое обнаружение входа в синхронизм
- Защита от электростатического разряда: 3000 В (модель HBM), 1000 В (модель CDM)
- Сертифицирован для применения в автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
ADF4159 – это синтезатор частот с дробным коэффициентом деления и функцией модуляции, который обладает полосой 13 ГГц и способен генерировать как высокочастотные, так и низкочастотные колебания. Компонент имеет 25-разрядный фиксированный модуль, обеспечивающий разрешение установки частоты менее 1 Гц.
ADF4159 включает в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (phase-frequency detector, PFD), прецизионную схему накачки заряда и программируемый делитель опорной частоты. Программируемый дробный коэффициент деления N реализуется при помощи дробного интерполятора на основе Σ-Δ модулятора, а его значение определяется содержимым регистров INT и FRAC в соответствии с формулой N = INT + (FRAC/225).
ADF4159 может использоваться для реализации частотной манипуляции (frequency-shift keying, FSK) и фазовой манипуляции (phase-shift keying, PSK). Компонент также имеет режимы развертки по частоте для формирования различных форм сигналов в частотной области, включая пилообразный и треугольный законы изменения. Входящая в состав ADF4159 схема сокращения пропуска импульсов позволяет ускорить время вхождения в синхронизм без модификации петлевого фильтра.
Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. ADF4159 работает с напряжением питания аналоговой части в диапазоне от 2.7 В до 3.45 В и напряжением питания цифровой части в диапазоне от 1.62 В до 1.98 В. Когда компонент не используется, его можно переключить в режим пониженного энергопотребления.
Области применения
- РЛС непрерывного излучения с частотной модуляцией
- Оборудование для тестирования систем связи
- Инфраструктура систем связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
ADF4159 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For ultralow noise, 3V applications,150mA output: ADP150.
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For ultalow noise, 3V applications, 200mA output: ADP151.
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые ВЧ миксеры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADF4159 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.