Обзор
Особенности и преимущества
- Ширина полосы ВЧ сигнала до 6 ГГц
- 25-разрядный фиксированный модуль обеспечивает разрешение менее 1 Гц
- Напряжение питания от 2.7 В до 3.3 В
- Отдельный вывод VP позволяет расширить диапазон напряжения настройки
- Программируемые токи схемы накачки заряда
- Трехпроводной последовательный интерфейс
- Цифровое детектирование входа в синхронизм
- Режим пониженного энергопотребления
- Совместим по выводам с синтезаторами частот ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113/4106/ ADF4153/ADF4154/ADF4156
- Схема уменьшения пропусков импульсов для сокращения времени входа в синхронизм
Подробнее о продукте
ADF4157 – это синтезатор частот с дробным коэффициентом деления и 25-разрядным фиксированным модулем, который позволяет устанавливать значение частоты с шагом менее 1 Гц в полосе 6 ГГц. Он включает в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (PFD, phase frequency detector), прецизионную схему накачки заряда и программируемый делитель опорной частоты. Для реализации программируемого деления с дробным коэффициентом в компоненте имеется дробный интерполятор на основе Σ-Δ модулятора. Значение делителя в цепи обратной связи (N) определяется содержимым регистров INT и FRAC в соответствии с выражением N = INT + FRAC/225. Кроме того, ADF4157 имеет схему уменьшения пропусков импульсов, которая позволяет сократить время входа в синхронизм без внесения модификаций в петлевой фильтр.
Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 3.3 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.
Области применения
- Терминалы спутниковой связи, радиолокационное оборудование
- Измерительное оборудование
- Персональная мобильная связь (PMR)
- Базовые станции систем мобильной радиосвязи
- Беспроводные телефоны
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (2)
Руководства пользователя (4)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4157 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For ultalow noise, 3V applications, 200mA output: ADP151.
- For ultralow noise, 3V applications,150mA output: ADP150.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.