Обзор

Особенности и преимущества

  • Ширина полосы ВЧ сигнала до 6.2 ГГц
  • Напряжение питания от 2.7 В до 3.3 В
  • Отдельный вывод VP позволяет расширить диапазон напряжения настройки
  • Программируемый дробный модуль
  • Программируемые токи схемы накачки заряда
  • Трехпроводной последовательный интерфейс
  • Цифровое детектирование входа в синхронизм
  • Режим пониженного энергопотребления                       
  • Совместим по выводам с синтезаторами частот ADF4110, ADF4111, ADF4112, ADF4113, ADF4106, ADF4153 и ADF4154
  • Программируемая фаза выходного ВЧ сигнала
  • Возможно проектирование петлевого фильтра в программе ADIsimPLL
  • Схема уменьшения пропусков импульсов для сокращения времени входа в синхронизм

Подробнее о продукте

ADF4156 – это синтезатор частот с дробным коэффициентом деления с полосой 6.2 ГГц, который может быть использован для реализации гетеродинов в каскадах повышения и понижения частоты беспроводных приемников и передатчиков. Он включает в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (PFD, phase frequency detector), прецизионную схему накачки заряда и программируемый делитель опорной частоты. Для реализации программируемого деления с дробным коэффициентом в компоненте имеется дробный интерполятор на основе ∑-­∆ модулятора. Значение делителя в цепи обратной связи (N) определяется содержимым трех регистров (INT, FRAC и MOD) в соответствии с выражением N = (INT + (FRAC/MOD)). Фаза выходного ВЧ сигнала управляется программно, что может быть полезно в задачах, где требуется определенное фазовое соотношение между выходным сигналом и сигналом опорной частоты. Кроме того, ADF4156 имеет схему уменьшения пропусков импульсов, которая позволяет сократить времени входа в синхронизм без внесения модификаций в петлевой фильтр.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 3.3 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.

Области применения

  • Оборудование для кабельного телевидения
  • Базовые станции для мобильных радиосистем (GSM, PCS, DCS, WiMAX, SuperCell 3G, CDMA, W-CDMA)
  • Телефоны беспроводных сетей (GSM, PCS, DCS, CDMA, W-CDMA)
  • Беспроводные локальные сети, системы персональной мобильной связи (PMR)
  • Оборудование для испытания систем связи

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

ADF4156 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые линейные стабилизаторы

  • For ultalow noise, 3V applications, 200mA output: ADP151.
  • For ultralow noise, 3V applications,150mA output: ADP150.
  • For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
  • For high accuracy, 5V applications: ADP3334.

Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler

  • For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.

Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ

  • For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.