Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных частот: 500 МГц - 8000 МГц
  • Дробный или целочисленный коэффициент деления
  • Фазочастотный детектор с рабочей частотой до 125 МГц
  • Высокое разрешение модуля: 38-бит
  • Отдельное питание схемы накачки заряда (VP) позволяет расширить диапазон напряжения перестройки в 5-вольтовых системах
  • Программируемое деление частоты выходного сигнала на 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 64
  • Дифференциальный или несимметричный входной сигнал опорной частоты
  • Напряжение питания: 3.3 В ± 5%
  • Совместимость с логическими схемами: 1.8 В
  • Предварительный делитель (P) с выбираемым модулем: 4/5 или 8/9
  • Программируемый уровень мощности выходного сигнала
  • Трехпроводной последовательный интерфейс
  • Аналоговая и цифровая схемы обнаружения входа в синхронизм

Подробнее о продукте

ADF4155 может быть использован в комбинации с внешним петлевым фильтром, генератором, управляемым напряжением (ГУН), и источником опорной частоты для построения полнофункциональных синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дробным или целочисленным коэффициентом деления.

ADF4155 предназначен для работы с внешним ГУН в диапазоне частот до 8 ГГц. Программируемый модуль с высоким разрешением обеспечивает высокую точность синтеза частот с погрешностью 0 Гц.

Частота сигнала ГУН может быть поделена на 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 64 для формирования выходных сигналов на частоте от 7.8125 МГц.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает с номинальным напряжением питания 3.3 В ± 5% и может быть переключен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.

ADF4155 выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм.

Области применения

  • Инфраструктура систем беспроводной связи (W-CDMA, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, PCS, DCS, DECT)
  • Каналы связи “точка-точка”/ “точка-много точек” диапазона СВЧ
  • Контрольно-испытательная аппаратура
  • Оборудование беспроводных локальных сетей, кабельного телевидения
  • Формирование тактовых сигналов

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Сопутствующие компоненты

ADF4155 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые модулятор

Рекомендуемые ОУ

  • For low noise in active loop filter: AD820.

Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения

  • For low noise LDO supply: ADM7150.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.