Обзор
Особенности и преимущества
- Ширина полосы ВЧ сигнала до 4 ГГц
- Напряжение питания от 2.7 В до 3.3 В
- Отдельный вывод VP позволяет расширить диапазон напряжения настройки
- Доступна версия Y: температурный диапазон от -40°C до +125°C
- Программируемый дробный модуль
- Программируемые токи схемы накачки заряда
- Трехпроводной последовательный интерфейс
- Аналоговое и цифровое детектирование входа в синхронизм
- Режим пониженного энергопотребления
- Совместим по выводам с ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113 и ADF4106
- Неразрывная фаза выходного ВЧ сигнала
- Возможно проектирование петлевого фильтра в программе ADIsimPLL
- Сертифицирован для применения в автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
ADF4153 – это синтезатор частот с дробным коэффициентом деления, который может быть использован для реализации гетеродинов в каскадах повышения и понижения частоты беспроводных приемников и передатчиков. Он включает в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (PFD, phase frequency detector), прецизионную схему накачки заряда и программируемый делитель опорной частоты. Для реализации программируемого деления с дробным коэффициентом в компоненте имеется дробный интерполятор на основе Σ-Δ модулятора. Значение делителя в цепи обратной связи (N) определяется содержимым трех регистров (INT, FRAC и MOD) в соответствии с выражением N = (INT + (FRAC/MOD)). Кроме того, 4-битный счетчик опорной частоты (счетчик R) позволяет управлять частотой сигнала REFIN на входе фазочастотного детектора. Для реализации полнофункционального синтезатора с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) на основе данного компонента необходимо использовать внешние петлевой фильтр и генератор, управляемый напряжением (ГУН).
Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 3.3 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.
Области применения
- Оборудование для кабельного телевидения
- Базовые станции для мобильных радиосистем (GSM, PCS, DCS, WiMAX, SuperCell 3G, CDMA, W-CDMA)
- Телефоны беспроводных сетей (GSM, PCS, DCS, CDMA, W-CDMA)
- Беспроводные локальные сети, системы персональной мобильной связи (PMR)
- Оборудование для испытания систем связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (6)
Руководства пользователя (4)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
ADF4153 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
- For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Рекомендуемые ВЧ миксеры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (5)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.