Обзор

Особенности и преимущества

  • Fractional-N synthesizer and integer-N synthesizer
  • RF bandwidth to 3.5 GHz
  • 3.0 V to 3.6 V power supply
  • 1.8 V logic compatibility
  • Separate charge pump supply (VP) allows extended tuning voltage (up to 5.5 V) in 3 V systems
  • Programmable dual-modulus prescaler of 4/5 or 8/9
  • Programmable RF output phase
  • 3-wire serial interface
  • Analog and digital lock detect
  • Switched bandwidth fast lock mode
  • Cycle slip reduction

Подробнее о продукте

The ADF4151 allows implementation of fractional-N or integer-N phase-locked loop (PLL) frequency synthesizers if used with an external voltage controlled oscillator (VCO), loop filter, and external reference frequency.

The ADF4151 is used with external VCO parts and is footprint and software compatible with the ADF4350. The part consists of a low noise digital phase frequency detector (PFD), a precision charge pump, and a programmable reference divider. There is a Σ-Δ based fractional interpolator to allow programmable fractional-N division. The INT, FRAC, and MOD registers define an overall N divider [N = (INT + (FRAC/MOD))]. The RF output phase is programmable for applications that require a particular phase relationship between the output and the reference. The ADF4151 also features cycle slip reduction circuitry, leading to faster lock times without the need for modifications to the loop filter.

Control of all the on-chip registers is through a simple 3-wire interface. The device operates with a power supply ranging from 3.0 V to 3.6 V that can be powered down when not in use.

The ADF4151 is available in a 5 mm × 5 mm package.

Applications

  • Wireless infrastructure (W-CDMA, TD-SCDMA, WiMax,
    GSM, PCS, DCS, DECT)
  • Test equipment
  • Wireless LANs, CATV equipment
  • Clock generation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADF4151 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые линейные стабилизаторы

  • For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
  • For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
  • For ultralow noise, 3V applications,150mA output: ADP150.
  • For ultalow noise, 3V applications, 200mA output: ADP151.

Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ

  • For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.

Рекомендуемые ВЧ миксеры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.