Обзор
Особенности и преимущества
- Синтезаторы с дробным и целочисленным коэффициентами деления
- Высоковольтная схема накачки заряда: VP = 6 В – 30 В
- Диапазон напряжения настройки: от 1.0 В до 29 В (или ±1 В от земли и питания VP)
- Ширина полосы каскада ВЧ до 3.0 ГГц
- Выход с программируемым коэффициентом деления частоты на -1/-2/-4/-8/-16
- Напряжение питания синтезатора: от 3.0 В до 3.6 В
- Программируемый предварительный делитель с переключаемым модулем 4/5 или 8/9
- Программируемый уровень мощности выходного сигнала
- Программируемые токи схемы накачки заряда
- Функция отключения ВЧ выхода
- Трехпроводной последовательный интерфейс
- Аналоговое и цифровое обнаружение входа в синхронизм
Подробнее о продукте
ADF4150HV – это синтезатор частот до 3.0 ГГц с дробным или целочисленным коэффициентом деления, содержащий интегрированную высоковольтную схему накачки заряда. Данный синтезатор может выдавать сигнал непосредственно на внешние широкополосные ГУН, что избавляет от необходимости применения операционных усилителей для получения напряжений настройки большего номинала. Благодаря этому достигается упрощение схемы и уменьшение ее стоимости при одновременном улучшении фазового шума, в отличие от топологий с активными фильтрами, которые, как правило, обладают худшим по сравнению с топологиями на основе пассивных фильтров фазовым шумом.
Частота сигнала ГУН может быть поделена на 1, 2, 4, 8 или 16, что позволяет пользователю генерировать выходные сигналы с частотой вплоть до 31.25 МГц. Для задач, где требуется изоляция, имеется возможность отключения выходного каскада ВЧ. Управление функцией отключения выхода может осуществляться программно или аппаратно.
Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Схема накачки заряда работает от напряжения питания в диапазоне от 6 В до 30 В, в то время как остальная часть компонента работает с напряжением питания в диапазоне от 3.0 В до 3.6 В. Когда функции ADF4150HV не требуются, компонент может быть переведен в режим пониженного энергопотребления.
Области применения
- Инфраструктура беспроводных систем
- Радиосистемы типа “точка-точка”/”точка-много точек” микроволнового диапазона
- Спутниковые терминалы с очень маленькой апертурой (VSAT)
- Испытательное оборудование
- Частная мобильная радиосвязь
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
ADF4150HV Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Пресс-релизы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.