Обзор
Особенности и преимущества
- Функция сокращения пропусков импульсов
- Синтезаторы с дробным и целочисленным коэффициентами деления
- Выход с программируемым коэффициентом деления частоты на -1/-2/-4/-8/-16
- Ширина полосы каскада ВЧ до 5.0 ГГц
- Напряжение питания: от 3.0 В до 3.6 В
- Совместимость с логическими уровнями: 1.8 В
- Отдельная цепь питания схемы накачки заряда (VP) позволяет расширить диапазон напряжения настройки в трехвольтовых системах
- Программируемый предварительный делитель с переключаемым модулем 4/5 или 8/9
- Программируемый уровень мощности выходного сигнала
- Функция отключения ВЧ выхода
- Трехпроводной последовательный интерфейс
- Аналоговое и цифровое обнаружение входа в синхронизм
- Режим быстрого входа в синхронизм с переключаемой шириной полосы
Подробнее о продукте
При использовании совместно с внешними генератором, управляемым напряжением (ГУН), петлевым фильтром и схемой формирования сигнала опорной частоты ИМС ADF4150 позволяет создавать синтезаторы частот с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дробным или целочисленным коэффициентом деления.
ADF4150 предназначен для работы с внешними ГУН и программно совместим с ADF4350. Частота сигнала ГУН может быть поделена на 1/2/4/8/16, что позволяет пользователю генерировать выходные сигналы с частотой вплоть до 31.25 МГц. Для задач, где требуется изоляция, имеется возможность отключения выходного каскада ВЧ. Управление функцией отключения выхода может осуществляться программно или аппаратно.
Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 3.0 В до 3.6 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.
ADF4150 выпускается в корпусе с габаритами 4 мм × 4 мм.
Области применения
- Инфраструктура беспроводных систем связи (W-CDMA, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, PCS, DCS, DECT)
- Испытательное оборудование
- Беспроводные локальные сети, оборудование для кабельного телевидения
- Формирование тактовых сигналов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4150 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
- For ultalow noise, 3V applications, 200mA output: ADP151.
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For ultralow noise, 3V applications,150mA output: ADP150.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF4150 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.