Обзор
Особенности и преимущества
- Высоковольтная (15 В) схема накачки заряда
- Напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В
- Совместим по выводам с синтезаторами ADF4110, ADF4111, ADF4112, ADF4113 ADF4106 и ADF4002
- Диапазон рабочих частот от 200 МГц до 4.0 ГГц
- Выбор из двух возможных значений тока схемы накачки заряда
- Цифровое обнаружение входа в синхронизм
- Режим пониженного энергопотребления
- Возможно проектирование петлевого фильтра в программе ADIsimPLL™
Подробнее о продукте
ADF4113HV – это синтезатор частот с целочисленным коэффициентом деления, имеющий высоковольтную (15 В) схему накачки заряда. Данный синтезатор предназначен для совместного использования с генераторами, управляемыми напряжением (ГУН), имеющими высокие напряжения настройки (до 15 В). Для формирования высоких напряжений настройки часто используются активные петлевые фильтры. Схема накачки заряда ADF4113HV, в свою очередь, может выдавать сигнал на высоковольтный ГУН непосредственно через пассивный петлевой фильтр. ADF4113HV может быть использован для реализации сигналов гетеродина в каскадах понижения и повышения частоты беспроводных приемников и передатчиков. Компонент включает в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (PFD, Phase Frequency Detector), прецизионную схему накачки заряда, программируемый делитель опорной частоты, программируемые счетчики A и B, а также предварительный делитель с переключаемым модулем (P/P+1).Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4113HV Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF4113HV Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.