Обзор

Особенности и преимущества

  • ADF4110: 550 МГц
  • ADF4111: 1.2 ГГц
  • ADF4112: 3.0 ГГц
  • ADF4113: 4.0 ГГц
  • Напряжение питания от +2.7 В до +5.5 В
  • Отдельный вывод Vp позволяет расширить диапазон напряжения настройки в 3-вольтовых системах
  • Программируемые токи схемы накачки заряда
  • Программируемый предварительный делитель с переключаемым модулем 8/9, 16/17, 32/33, 64/65
  • Программируемая длительность импульса предотвращения “мертвого хода” (anti-backlash)
  • Трехпроводной последовательный интерфейс
  • Цифровое детектирование входа в синхронизм
  • Режим пониженного энергопотребления

Подробнее о продукте

Микросхемы семейства синтезаторов ADF4110 могут быть использованы для реализации гетеродинов в каскадах повышения и понижения частоты беспроводных приемников и передатчиков. Они включают в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (PFD, Phase Frequency Detector), прецизионную схему накачки заряда, программируемый делитель опорной частоты, программируемые счетчики A и B, а также предварительный делитель с переключаемым модулем (P/P+1). Счетчики A (6-битный) и B (13-битный) совместно с предварительным делителем с переключаемым модулем (P/P+1) образуют делитель обратной связи N (N = BP+A). Кроме того, 14-битный счетчик опорной частоты (счетчик R) позволяет управлять частотой сигнала REFIN на входе фазочастотного детектора. Для реализации полнофункционального синтезатора с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) на основе данного компонента необходимо использовать внешние петлевой фильтр и генератор, управляемый напряжением (ГУН).

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADF4112 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые линейные стабилизаторы

  • For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
  • For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
  • For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
  • For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.

Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler

  • For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.

Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ

  • For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.

Рекомендуемые ВЧ миксеры

Рекомендуемые модуляторы/демодуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.