Обзор
Особенности и преимущества
- ADF4110: 550 МГц
- ADF4111: 1.2 ГГц
- ADF4112: 3.0 ГГц
- ADF4113: 4.0 ГГц
- Напряжение питания от +2.7 В до +5.5 В
- Отдельный вывод Vp позволяет расширить диапазон напряжения настройки в 3-вольтовых системах
- Программируемые токи схемы накачки заряда
- Программируемый предварительный делитель с переключаемым модулем 8/9, 16/17, 32/33, 64/65
- Программируемая длительность импульса предотвращения “мертвого хода” (anti-backlash)
- Трехпроводной последовательный интерфейс
- Цифровое детектирование входа в синхронизм
- Режим пониженного энергопотребления
Подробнее о продукте
Микросхемы семейства синтезаторов ADF4110 могут быть использованы для реализации гетеродинов в каскадах повышения и понижения частоты беспроводных приемников и передатчиков. Они включают в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (PFD, Phase Frequency Detector), прецизионную схему накачки заряда, программируемый делитель опорной частоты, программируемые счетчики A и B, а также предварительный делитель с переключаемым модулем (P/P+1). Счетчики A (6-битный) и B (13-битный) совместно с предварительным делителем с переключаемым модулем (P/P+1) образуют делитель обратной связи N (N = BP+A). Кроме того, 14-битный счетчик опорной частоты (счетчик R) позволяет управлять частотой сигнала REFIN на входе фазочастотного детектора. Для реализации полнофункционального синтезатора с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) на основе данного компонента необходимо использовать внешние петлевой фильтр и генератор, управляемый напряжением (ГУН).Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADF4111 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые линейные стабилизаторы
- For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
- For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
- For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
- For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler
- For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.
Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ
- For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.
Рекомендуемые ВЧ миксеры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (4)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF4111 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.