Обзор

Особенности и преимущества

  • 7.0 GHz bandwidth
  • 3.2 V to 3.6 V power supply
  • Separate charge pump supply (VP) allows extended tuning voltage in 3.3 V systems
  • Programmable, dual-modulus prescaler 8/9, 16/17, 32/33, or 64/65
  • Programmable charge pump currents
  • Programmable antibacklash pulse width
  • 3-wire serial interface
  • Analog and digital lock detect
  • Hardware and software power-down mode
  • Loop filter design possible with ADIsimPLL

Подробнее о продукте

The ADF4108 frequency synthesizer can be used to implement local oscillators in the up-conversion and down-conversion sections of wireless receivers and transmitters. It consists of a low-noise digital PFD (phase frequency detector), a precision charge pump, a programmable reference divider, programmable A and B counters, and a dual-modulus prescaler (P/P + 1). The A (6-bit) and B (13-bit) counters, in conjunction with the dual-modulus prescaler (P/P + 1), implement an N divider (N = BP + A). In addition, the 14-bit reference counter (R counter), allows selectable REFIN frequencies at the PFD input. A complete PLL (phase-locked loop) can be implemented if the synthesizer is used with an external loop filter and VCO (voltage controlled oscillator). Its very high bandwidth (8GHz) means that frequency doublers or prescalers can be eliminated in many high frequency systems, simplifying system architecture and reducing cost.

Applications

  • Broadband wireless access
  • Satellite systems
  • Instrumentation
  • Wireless LANs
  • Base stations for wireless radio

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь