Обзор

Особенности и преимущества

  • Ширина полосы 6.0 ГГц
  • Напряжение питания от 2.7 В до 3.3 В
  • Отдельная цепь питания схемы накачки заряда (VP) позволяет расширить диапазон напряжений настройки в трехвольтовых системах
  • Программируемый предварительный делитель с переключаемым модулем 8/9, 16/17, 32/33, 64/65
  • Программируемые токи схемы накачки заряда
  • Программируемая длительность импульса предотвращения “мертвого хода” (anti-backlash)
  • Трехпроводной последовательный интерфейс
  • Аналоговое и цифровое обнаружение входа в синхронизм
  • Программное и аппаратное управление режимом пониженного энергопотребления
ADF4106-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание ADF4106-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна производственная площадка
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/11606 DSCC

Подробнее о продукте

Синтезатор частот ADF4106 может быть использован для реализации гетеродинов в каскадах повышения и понижения частоты беспроводных приемников и передатчиков. Он включает в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (PFD, Phase Frequency Detector), прецизионную схему накачки заряда, программируемый делитель опорной частоты, программируемые счетчики A и B, а также предварительный делитель с переключаемым модулем (P/P+1). Счетчики A (6-битный) и B (13-битный) совместно с предварительным делителем с переключаемым модулем (P/P+1) образуют делитель обратной связи N (N = BP+A). Кроме того, 14-битный счетчик опорной частоты (счетчик R) позволяет управлять частотой сигнала REFIN на входе фазочастотного детектора. Для реализации полнофункционального синтезатора с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) на основе данного компонента необходимо использовать внешние петлевой фильтр и генератор, управляемый напряжением (ГУН). Очень широкая рабочая полоса частот компонента дает возможность избежать применения удвоителей частоты во многих высокочастотных системах, благодаря чему упрощается архитектура системы и снижается ее стоимость.

ADF4106-EP поддерживает применение в оборонной и аэрокосмической технике (стандарт AQEC).

Области применения

  • Широкополосный беспроводной доступ
  • Спутниковые системы
  • Измерительное оборудование
  • Беспроводные локальные сети
  • Базовые станции беспроводных систем радиосвязи

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

ADF4106 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые линейные стабилизаторы

  • For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
  • For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
  • For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.
  • For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.

Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler

  • For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.

Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ

  • For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.

Рекомендуемые ВЧ миксеры

Рекомендуемые модуляторы/демодуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.