Обзор
Особенности и преимущества
- 18 GHz maximum RF input frequency
- Integrated SiGe prescaler
- Software compatible with the ADF4106/ADF4107/ADF4108 family of PLLs
- 2.85 V to 3.15 V PLL power supply
- Programmable dual-modulus prescaler 8/9, 16/17, 32/33, 64/65
- Programmable charge pump currents
- 3-wire serial interface
- Digital lock detect
- Hardware and software power-down mode
- 4000 V HBM/1500 V CDM ESD performance
Подробнее о продукте
The ADF41020 frequency synthesizer can be used to implement local oscillators as high as 18 GHz in the up conversion and down conversion sections of wireless receivers and transmitters. It consists of a low noise, digital phase frequency detector (PFD), a precision charge pump, a programmable reference divider, and high frequency programmable feedback dividers (A, B, and P). A complete phase-locked loop (PLL) can be implemented if the synthesizer is used with an external loop filter and voltage controlled oscillator (VCO). The synthesizer can be used to drive external microwave VCOs via an active loop filter. Its very high bandwidth means a frequency doubler stage can be eliminated, simplifying system architecture and reducing cost. The ADF41020 is software-compatible with the existing ADF4106/ADF4107/ADF4108 family of devices from Analog Devices, Inc. Their pinouts match very closely with the exception of the ADF41020’s single-ended RF input pin, meaning only a minor layout change is required when updating current designs.
Applications
- Microwave point-to-point/multipoint radios
- Wireless infrastructure
- VSAT radios
- Test equipment
- Instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Пресс-релизы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения
ADF41020 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.