Обзор

Особенности и преимущества

  • Ширина полосы 7.5 ГГц
  • Максимальная частота входного сигнала фазочастотного детектора 120 МГц
  • Коэффициенты деления 8, 16, 32 или 64
  • Напряжение питания от 2.7 В до 3.3 В
  • Отдельная цепь питания схемы накачки заряда (VP) позволяет расширить диапазон напряжений настройки в трехвольтовых системах
  • Управление током схемы накачки заряда при помощи резистора RSET
  • Аппаратное управление режимом пониженного энергопотребления

Подробнее о продукте

ADF4007 – это высокочастотный делитель/синтезатор с ФАПЧ, который может быть использован в разнообразных системах связи. Он поддерживает работу в диапазоне до 7.5 ГГц по ВЧ входу и до 120 МГц по входу фазочастотного детектора. Компонент включает в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (PFD, phase frequency divider), прецизионную схему накачки заряда и делитель/предварительный делитель. Значение коэффициента деления делителя/предварительного делителя может быть задано равным одной из четырех величин (8, 16, 32 или 64) при помощи двух внешних выводов управления. Коэффициент деления делителя опорной частоты фиксирован и равен 2, что позволяет подавать внешний сигнал REFIN с частотой до 240 МГц.

Для реализации полнофункциональной схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) на основе данного компонента необходимо использовать внешние петлевой фильтр и генератор, управляемый напряжением (ГУН). Очень широкая рабочая полоса частот компонента дает возможность избежать применения удвоителей частоты во многих высокочастотных системах, благодаря чему упрощается архитектура системы и снижается ее стоимость.

Области применения

  • Спутниковая связь
  • Широкополосный беспроводной доступ
  • Кабельное телевидение
  • Измерительное оборудование
  • Беспроводные локальные сети

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADF4007 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые линейные стабилизаторы

  • For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
  • For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
  • For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
  • For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.

Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler

  • For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.

Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ

  • For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.

Рекомендуемые ВЧ миксеры

Рекомендуемые модуляторы/демодуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.