Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Ширина полосы 200 МГц
  • Напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В
  • Программируемые токи схемы накачки заряда
  • Трехпроводной последовательный интерфейс
  • Программное и аппаратное управление режимом пониженного энергопотребления
  • Аналоговое и цифровое обнаружение входа в синхронизм

Подробнее о продукте

Синтезатор частот ADF4001 может быть использован для построения источников тактового сигнала в схемах с ФАПЧ, где требуются стабильные сигналы опорной частоты с очень низким уровнем шума. Он включает в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор (PFD, Phase Frequency Detector), прецизионную схему накачки заряда, программируемый делитель опорной частоты и программируемый 13-битный делитель обратной связи (делитель N). 14-битный счетчик опорной частоты (счетчик R) позволяет управлять частотой сигнала REFIN на входе фазочастотного детектора. Для реализации полнофункциональной схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) на основе данного компонента необходимо использовать внешние петлевой фильтр и генератор, управляемый напряжением (ГУН), или кварцевый генератор, управляемый напряжением (VCXO, Voltage Controlled Crystal Oscillator). Минимальное значение, которое может приминать делитель N, равно 1, что дает дополнительную гибкость при формировании тактовых сигналов.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (12)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководства пользователя (2)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Вебкасты (2)
  • Технические статьи (4)
  • Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    ADIsimPLL™

    Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

    ADIsimRF

    С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

    Сопутствующие компоненты

    ADF4001 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые линейные стабилизаторы

    • For ultralow noise, 3V applications,150 mA output: ADP150.
    • For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.
    • For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
    • For ultalow noise, 3V applications, 200 mA output: ADP151.

    Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler

    • For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.

    Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ

    • For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.

    Рекомендуемые ВЧ миксеры

    Рекомендуемые модуляторы/демодуляторы

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.