Обзор

Особенности и преимущества

  • High Speed
    90 MHz Bandwidth (-3 dB)
    500 V/µs Slew Rate
    60 ns Settling Time to 0.1% (Vo = 10 V Step)
  • Low Noise
    2.9 nV/rt Hz Input Voltage Noise
  • Low Power
    6.8 mA Supply Current
    2.1 mA Supply Current (Power-Down Mode)
  • High Performance Disable Function
    Turn-Off Time of 100 ns
    Input to Output Isolation of 54 dB (Off State)

Подробнее о продукте

The ADEL2020 is an improved second source to the EL2020. This op amp improves on all the key dynamic specifications while offering lower power and lower cost. The ADEL2020 offers 50% more bandwidth and gain flatness of 0.1 dB to beyond 25 MHz. In addition, differential gain and phase are less than 0.05% and 0.05° while driving one back terminated cable (150 Ω).

The ADEL2020 offers other significant improvements. The most important is lower power supply current (33% less than the competition) with high output drive. Important specifications like voltage noise and offset voltage are less than half of those for the EL2020. The ADEL2020 also provides an improved disable feature. The disable time (to high output impedance) is 100 ns with guaranteed break before make. The ADEL2020 is offered for the industrial temperature range of -40°C to +85°C and comes in both plastic DIP and SOIC packages.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Калькулятор расчета рассеиваемой мощности в зависимости от температуры кристалла

Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь