Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Мониторинг датчиков с помощью функции mSure
    • Неинвазивное непосредственное прецизионное измерение входных сигналов в режиме реального времени
    • Возможность обнаружения изменения в точности счетчика и величине отклонения в течение срока службы счетчика
    • Возможность выявления неисправности датчика
    • Имеет расширенные методы обнаружения кражи энергии
    • Микропрограммное обеспечение для работы с микроконтроллерами, которое облегчает процесс формирования отчетов о диагностических данных
    • Возможность подключения шунтов на фазной линии и трансформаторов тока на нейтральной линии
  • Самокалибровка с помощью функции mSure
    • Самокалибровка на основе непосредственного измерения сигнала во всем тракте его прохождения
    • Процедура калибровки, не требующая опорного средства измерения
  • Три высококачественных АЦП
    • Отношение сигнал/шум 86 дБ
    • Канал с высоким коэффициентом усиления: полный диапазон входного сигнала ±26,04 мВ в размахе, 18,4 мВ ср.кв. при максимальном усилении
  • Расширенный набор метрологических функций
    • Измерение полной мощности, реактивной мощности, вольт-ампер, ватт-час, реактивных вольт-ампер-час и вольт-ампер-час
    • Поддерживает стандарты измерения активной энергии: МЭК 62053-21, МЭК 62053-22, EN50470-3, OIML R46 и ANSI C12.20
    • Поддерживает стандарты измерения реактивной энергии: МЭК 62053-23 и МЭК 62053-24
    • Измерение среднеквадратических значений тока и напряжения
  • Промышленный диапазон рабочих температур: от −40°C до +85°C
  • Встроенный датчик температуры с 12-разрядным АЦП последовательного приближения

Подробнее о продукте

ADE9153B1 представляет собой высокоточную микросхему однофазного счетчика энергии с функцией мониторинга датчиков и самокалибровкой. Мониторинг датчиков, реализуемый с помощью технологии mSure®, позволяет контролировать состояние счетчика и обеспечивает расширенные возможности по выявлению случаев кражи энергии. Функция мониторинга позволяет пользователю проверять точность самого датчика и тракта прохождения сигнала, чтобы независимо определять отклонения в точности, которые с течением времени возникают в каналах измерения тока и напряжения. Также функция mSure предоставляет расширенные возможности по выявлению случаев кражи энергии с возможностью обнаружения нехарактерных изменений на входах датчиков. Функция mSure работает параллельно со схемами измерения, благодаря чему ADE9153B обеспечивает непрерывные и надежные результаты метрологических измерений. Самокалибровка, реализуемая с помощью функции mSure, позволяет счетчику автоматически калибровать каналы измерения тока и напряжения без необходимости в использовании точных опорных средств измерения или точных источников, когда в качестве датчика тока используется шунтирующий резистор. Функция самокалибровки работает со счетчиками класса 1 и класса 2.

В состав ADE9153B входят три высококачественных аналого-цифровых преобразователя (АЦП), обеспечивающих отношение сигнал/шум 88 дБ. ADE9153B позволяет выполнять измерения напряжения и тока в сети, вычисляет активную энергию, реактивную энергию по основной составляющей гармонике и полную энергию, а также производит расчет среднеквадратических значений электрических параметров. В состав микросхемы также входят схемы измерения качества электроэнергии, такие как схемы измерения провалов и скачков. Каждый входной канал имеет независимые и настраиваемые каскады усиления. Канал измерения тока A оптимально подходит для подключения шунтов, имеет настраиваемый каскад усиления и обеспечивает полный диапазон входного сигнала от 62,5 мВ с пиковым значением 26,04 мВ. Канал измерения тока B имеет каскады усиления с коэффициентами 1×, 2× и 4× и предназначен для использования с трансформаторами тока (ТТ). С помощью высокоскоростного порта SPI, работающего с частотой 10 МГц, обеспечивается доступ к регистрам ADE9153B.


1 Защищено патентами США 8,350,558; 8,010,304; WO2013038176 A3; 0113507 A1; 0253102 A1; 0354266 A1; и 0154029 A1.

На этой странице для загрузки доступна краткая техническая документация на данный продукт. ADI также стремится к сотрудничеству с ведущими производителями коммунальных приборов учета и счетчиков, чтобы полностью реализовать преимущества технологии mSure. Для получения дополнительной информации свяжитесь с местным отделом продаж Analog Devices или заполните форму запроса информации на сайте analog.com/msure.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.