Обзор

Особенности и преимущества

  • Позволяет использовать шунтирующие датчики тока в многофазных счетчиках энергии
  • Защита от кражи энергии, производимой с помощью магнита
  • Обеспечивает высокую точность измерений: соответствует требованиям стандартов EN 50470-1, EN 50470-3, МЭК 62053-21, МЭК 62053-22, МЭК 62053-23, ANSI C12.20, и IEEE 1459
  • Совместимость с 3-фазными 3-х или 4-х проводными цепями (с топологией «звезда» или «треугольник») или другими 3-фазными цепями
  • Вычисляет активную, реактивную и полную мощность для всех фаз и во всей системе
  • Погрешность измерения активной и реактивной мощности менее 0,2% в динамическом диапазоне 2000:1 при температуре окружающей среды 25 °C
  • Погрешность измерения среднеквадратического значения напряжения менее 0,1% в динамическом диапазоне 500:1 при температуре окружающей среды 25 °C
  • Погрешность измерения среднеквадратического значения тока менее 0,25% в динамическом диапазоне 500:1 при температуре окружающей среды 25 °C
  • Измеряет параметры качества энергии, в том числе коэффициент гармонических искажений
  • Питание от одного источника 3,3 В
  • Диапазон рабочих температур: от −40°C до +85°C
  • Настраиваемые интерфейсы последовательной передачи данных I2C, SPI и HSDC
  • Соответствие сертификатам безопасности и регулирующим нормам
    • Соответствие требованиям сертификации UL
      • Микросхема выдерживает 5000 В ср.кв. в течение 1 минуты согласно UL 1577
    • Уведомление о приемке компонента CSA #5A
      • МЭК 61010-1: 400 В ср.кв.
    • Сертификат соответствия VDE
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 846 В в размахе
  • Версии с изолированной нейтралью (ADE7933/ADE7932) и с неизолированной нейтралью (ADE7923)

Подробнее о продукте

Устройства ADE7978, ADE7933/ADE7932 и ADE7923 в своей совокупности образуют набор микросхем, предназначенный для измерения электрической энергии в трехфазных цепях с использованием шунтов в качестве датчиков тока. Микросхемы ADE7933/ADE7932 представляют собой изолированные 3-канальные сигма-дельта аналого-цифровые преобразователи (АЦП), предназначенные для многофазных счетчиков энергии, в которых используются шунтирующие датчики тока.

ADE7923 представляет собой неизолированный 3-канальный сигма-дельта АЦП для измерения электрических параметров нейтральной линии с шунтирующим датчиком тока. ADE7932 в своем составе имеет два АЦП, а ADE7933 и ADE7923 – три АЦП.

Один канал предназначен для измерения напряжения на шунте в случае, когда шунт используется для измерения тока. Этот канал обеспечивает отношение сигнал/шум 67 дБ в полосе пропускания сигнала 3,3 кГц. До двух дополнительных каналов предназначены для измерения напряжений, которые, как правило, измеряются с помощью резисторных делителей.

Неиспользуемые каналы ADE7923 для измерения напряжения нейтрали можно использовать для измерения дополнительного напряжения. Эти каналы обеспечивают отношение сигнал/шум 75 дБ в полосе пропускания сигнала 3,3 кГц. Один канал напряжения можно использовать для измерения температуры кристалла с помощью встроенного датчика. ADE7933 и ADE7923 содержат три канала: один канал тока и два канала напряжения. ADE7932 содержит один канал тока и один канал напряжения, но в остальном идентичен ADE7933.

В состав микросхем ADE7933/ADE7932 входит интегрированный изолированный DC/DC преобразователь isoPower®. Этот DC/DC преобразователь, в основе которого лежит технология iCoupler®, разработанная в компании Analog Devices, обеспечивает стабилизированное напряжение питания, необходимое для первого каскада АЦП, работающего от 3,3 В. Благодаря использованию ADE7933/ADE7932 устраняется необходимость в применении внешнего изолированного источника питания. Технология микротрансформаторов iCoupler используется для гальванической развязки логических сигналов между первым и вторым каскадами АЦП. Благодаря этой технологии данное изолированное решение имеет компактный форм-фактор. ADE7923 является неизолированной версией ADE7933, которую можно использовать для измерения тока нейтрали, когда гальваническая развязка от нейтральной линии не требуется.

Микросхемы ADE7933/ADE7932 и ADE7923 имеют цифровой интерфейс, специально разработанный для взаимодействия с ADE7978. Используя этот интерфейс, ADE7978 получает доступ к выходным значениям АЦП и настройкам конфигурации ADE7933/ADE7932 и ADE7923.

Устройства ADE7933/ADE7932 выпускаются в широком бессвинцовом корпусе SOIC с 20 выводами и увеличенным расстоянием утечки. Микросхема ADE7923 выпускается в аналогичном 20-выводном широком бессвинцовом корпусе SOIC, но без увеличенного расстояния утечки.

ADE7978 представляет собой высокоточную микросхему трехфазного счетчика энергии с последовательными интерфейсами и тремя настраиваемыми импульсными выходами. ADE7978 может взаимодействовать с четырьмя устройствами ADE7933/ADE7932 и ADE7923. ADE7978 имеет все функции обработки сигналов, необходимые для измерения суммарной (основной и гармонической) активной, реактивной и полной энергии и вычислений среднеквадратических значений электрических параметров, а также измерения активной и реактивной энергии только основной гармоники и вычислений среднеквадратических значений. Цифровой сигнальный процессор реализует все эти функции по обработке сигналов.

ADE7978 можно использовать для измерения активной, реактивной и полной энергии в различных трехфазных топологиях, таких как «звезда» или «треугольник» как с трех-, так и в четырехпроводных цепях. ADE7978 имеет функции калибровки для каждой фазы, калибровки коэффициента усиления и дополнительной коррекции смещения. Также здесь предусмотрена функция фазовой компенсации, но в ней нет необходимости, потому что токи измеряются с помощью шунтов. С помощью логических выводов CF1, CF2 и CF3 можно получать следующую информацию о мощности: суммарная активная мощность, реактивная мощность и полная мощность, сумма среднеквадратических значений тока, а также активная и реактивная мощности основной гармоники.

Устройства ADE7978 также имеют функции измерения качества электроэнергии, такие как обнаружение кратковременного понижения или превышения напряжения, обнаружение кратковременного превышения тока, измерение периода линейных напряжений и фазных углов между синусоидами напряжения и тока. Для связи с ADE7978 используются интерфейсы I2C или SPI. Специальный последовательный высокоскоростной интерфейс (HSDC), может использоваться вместе с I2C для получения данных с АЦП и информации о мощности в реальном времени. ADE7978 также имеет две линии прерывания, IRQ0 и IRQ1, с помощью которых можно определить, что произошло событие прерывания. Микросхема ADE7978 выпускается в 28-выводном бессвинцовом корпусе LFCSP.

Области применения

  • Многофазные счетчики энергии с шунтами
  • Системы мониторинга качества энергии
  • Инверторы систем преобразования солнечной энергии
  • Системы мониторинга технологических процессов
  • Устройства электрозащиты
  • Изолированные интерфейсы датчиков
  • Промышленные ПЛК

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (9)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (3)
  • Руководства пользователя (1)
  • Особенности продукта (1)
  • Тематические исследования (1)
  • Технические статьи (2)
  • Статьи по применению

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.