Обзор

Особенности и преимущества

  • Позволяет использовать шунтирующие датчики тока в многофазных счетчиках энергии
  • Защита от кражи энергии, производимой с помощью магнита
  • Обеспечивает высокую точность измерений: соответствует требованиям стандартов EN 50470-1, EN 50470-3, МЭК 62053-21, МЭК 62053-22, МЭК 62053-23, ANSI C12.20, и IEEE 1459
  • Совместимость с 3-фазными 3-х или 4-х проводными цепями (с топологией «звезда» или «треугольник») или другими 3-фазными цепями
  • Вычисляет активную, реактивную и полную мощность для всех фаз и во всей системе
  • Погрешность измерения активной и реактивной мощности менее 0,2% в динамическом диапазоне 2000:1 при температуре окружающей среды 25 °C
  • Погрешность измерения среднеквадратического значения напряжения менее 0,1% в динамическом диапазоне 500:1 при температуре окружающей среды 25 °C
  • Погрешность измерения среднеквадратического значения тока менее 0,25% в динамическом диапазоне 500:1 при температуре окружающей среды 25 °C
  • Измеряет параметры качества энергии, в том числе коэффициент гармонических искажений
  • Питание от одного источника 3,3 В
  • Диапазон рабочих температур: от −40°C до +85°C
  • Настраиваемые интерфейсы последовательной передачи данных I2C, SPI и HSDC
  • Соответствие сертификатам безопасности и регулирующим нормам
    • Соответствие требованиям сертификации UL
      • Микросхема выдерживает 5000 В ср.кв. в течение 1 минуты согласно UL 1577
    • Уведомление о приемке компонента CSA #5A
      • МЭК 61010-1: 400 В ср.кв.
    • Сертификат соответствия VDE
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 846 В в размахе
  • Версии с изолированной нейтралью (ADE7933/ADE7932) и с неизолированной нейтралью (ADE7923)

Подробнее о продукте

Устройства ADE7978, ADE7933/ADE7932 и ADE7923 в своей совокупности образуют набор микросхем, предназначенный для измерения электрической энергии в трехфазных цепях с использованием шунтов в качестве датчиков тока. Микросхемы ADE7933/ADE7932 представляют собой изолированные 3-канальные сигма-дельта аналого-цифровые преобразователи (АЦП), предназначенные для многофазных счетчиков энергии, в которых используются шунтирующие датчики тока.

ADE7923 представляет собой неизолированный 3-канальный сигма-дельта АЦП для измерения электрических параметров нейтральной линии с шунтирующим датчиком тока. ADE7932 в своем составе имеет два АЦП, а ADE7933 и ADE7923 – три АЦП.

Один канал предназначен для измерения напряжения на шунте в случае, когда шунт используется для измерения тока. Этот канал обеспечивает отношение сигнал/шум 67 дБ в полосе пропускания сигнала 3,3 кГц. До двух дополнительных каналов предназначены для измерения напряжений, которые, как правило, измеряются с помощью резисторных делителей.

Неиспользуемые каналы ADE7923 для измерения напряжения нейтрали можно использовать для измерения дополнительного напряжения. Эти каналы обеспечивают отношение сигнал/шум 75 дБ в полосе пропускания сигнала 3,3 кГц. Один канал напряжения можно использовать для измерения температуры кристалла с помощью встроенного датчика. ADE7933 и ADE7923 содержат три канала: один канал тока и два канала напряжения. ADE7932 содержит один канал тока и один канал напряжения, но в остальном идентичен ADE7933.

В состав микросхем ADE7933/ADE7932 входит интегрированный изолированный DC/DC преобразователь isoPower®. Этот DC/DC преобразователь, в основе которого лежит технология iCoupler®, разработанная в компании Analog Devices, обеспечивает стабилизированное напряжение питания, необходимое для первого каскада АЦП, работающего от 3,3 В. Благодаря использованию ADE7933/ADE7932 устраняется необходимость в применении внешнего изолированного источника питания. Технология микротрансформаторов iCoupler используется для гальванической развязки логических сигналов между первым и вторым каскадами АЦП. Благодаря этой технологии данное изолированное решение имеет компактный форм-фактор. ADE7923 является неизолированной версией ADE7933, которую можно использовать для измерения тока нейтрали, когда гальваническая развязка от нейтральной линии не требуется.

Микросхемы ADE7933/ADE7932 и ADE7923 имеют цифровой интерфейс, специально разработанный для взаимодействия с ADE7978. Используя этот интерфейс, ADE7978 получает доступ к выходным значениям АЦП и настройкам конфигурации ADE7933/ADE7932 и ADE7923.

Устройства ADE7933/ADE7932 выпускаются в широком бессвинцовом корпусе SOIC с 20 выводами и увеличенным расстоянием утечки. Микросхема ADE7923 выпускается в аналогичном 20-выводном широком бессвинцовом корпусе SOIC, но без увеличенного расстояния утечки.

ADE7978 представляет собой высокоточную микросхему трехфазного счетчика энергии с последовательными интерфейсами и тремя настраиваемыми импульсными выходами. ADE7978 может взаимодействовать с четырьмя устройствами ADE7933/ADE7932 и ADE7923. ADE7978 имеет все функции обработки сигналов, необходимые для измерения суммарной (основной и гармонической) активной, реактивной и полной энергии и вычислений среднеквадратических значений электрических параметров, а также измерения активной и реактивной энергии только основной гармоники и вычислений среднеквадратических значений. Цифровой сигнальный процессор реализует все эти функции по обработке сигналов.

ADE7978 можно использовать для измерения активной, реактивной и полной энергии в различных трехфазных топологиях, таких как «звезда» или «треугольник» как с трех-, так и в четырехпроводных цепях. ADE7978 имеет функции калибровки для каждой фазы, калибровки коэффициента усиления и дополнительной коррекции смещения. Также здесь предусмотрена функция фазовой компенсации, но в ней нет необходимости, потому что токи измеряются с помощью шунтов. С помощью логических выводов CF1, CF2 и CF3 можно получать следующую информацию о мощности: суммарная активная мощность, реактивная мощность и полная мощность, сумма среднеквадратических значений тока, а также активная и реактивная мощности основной гармоники.

Устройства ADE7978 также имеют функции измерения качества электроэнергии, такие как обнаружение кратковременного понижения или превышения напряжения, обнаружение кратковременного превышения тока, измерение периода линейных напряжений и фазных углов между синусоидами напряжения и тока. Для связи с ADE7978 используются интерфейсы I2C или SPI. Специальный последовательный высокоскоростной интерфейс (HSDC), может использоваться вместе с I2C для получения данных с АЦП и информации о мощности в реальном времени. ADE7978 также имеет две линии прерывания, IRQ0 и IRQ1, с помощью которых можно определить, что произошло событие прерывания. Микросхема ADE7978 выпускается в 28-выводном бессвинцовом корпусе LFCSP.

Области применения

  • Многофазные счетчики энергии с шунтами
  • Системы мониторинга качества энергии
  • Инверторы систем преобразования солнечной энергии
  • Системы мониторинга технологических процессов
  • Устройства электрозащиты
  • Изолированные интерфейсы датчиков
  • Промышленные ПЛК

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь