Обзор

Особенности и преимущества

  • One (ADE7903) 24-bit, Σ-Δ ADC (simultaneously sampling with three ADE7912/ADE7913 ADCs)
  • On-chip temperature sensor
  • 4-wire SPI serial interface
  • Standalone 24-bit, Σ-Δ ADC
  • Up to four ADE7903 and ADE7912/ADE7913 devices clocked from a single crystal or an external clock
  • Synchronization of multipleADE7903 andADE7912/ADE7913 devices
  • ±31.25 mV peak input range for current channel
  • ±500 mV peak input range for voltage channels
  • Single 3.3 V supply
  • 20-lead, wide body SOIC package
  • Operating temperature: −40°C to +85°C

Подробнее о продукте

The ADE7903 is a nonisolated, 3-channel, Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC) for the neutral line of polyphase energy metering applications using shunt current sensors. The ADE7903 can also be used for single-phase energy metering and other standalone ADC applications. The ADE7903 features three 24-bit ADCs. The current ADC provides a 67 dBFS signal-to-noise ratio (SNR) over a 3.3 kHz signal bandwidth, whereas the voltage ADCs provide an SNR of 72 dBFS over the same bandwidth. One channel is dedicated to measuring the voltage across a shunt when the shunt is used for current sensing. Up to two additional channels are dedicated to measuring voltages, which are usually sensed using resistor dividers. One voltage channel can be used to measure the temperature of the die via an internal sensor. The ADE7903 includes three channels: one current channel and two voltage channels.

Applications

  • 3-phase shunt-based polyphase meters with neutral channel measurement
  • Single-phase meters
  • Power quality monitoring
  • Solar inverters
  • Process monitoring
  • Standalone ADCs
  • Protective devices
  • Isolated sensor interfaces
  • Industrial programmable logic controllers (PLCs)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.