Обзор
Особенности и преимущества
- Measures active and reactive energy, sampled waveforms, current and voltage rms
- 6 current input channels and 1 voltage channel
- <0.1% error in active and reactive energy over a dynamic range of 1000:1
- Supports current transformer and Rogowski coil sensors
- Provides instantaneous current and voltage readings
- Angle measurements on all 6 channels
- 2 kHz bandwidth operation
- Reference: 1.2 V (drift 10 ppm/°C typical) with external overdrive capability
- Flexible I2C, SPI, and HSDC serial interfaces
Подробнее о продукте
The ADE7816 is a highly accurate, multichannel metering device that is capable of measuring one voltage channel and up to six current channels. It measures line voltage and current and calculates active and reactive energy, as well as instantaneous rms voltage and current. The device incorporates seven sigma-delta (Σ-Δ) ADCs with a high accuracy energy measurement core. The six current input channels allow multiple loads to be measured simultaneously. The voltage channel and the six current channels each have a complete signal path allowing for a full range of measurements. Each input channel supports a flexible gain stage and is suitable for use with current transformers (CTs). Six on-chip digital integrators facilitate the use of the Rogowski coil sensors.
The ADE7816 provides access to on-chip meter registers via either the SPI or I2C interface. A dedicated high speed interface, the high speed data capture (HSDC) port, can be used in conjunction with I2C to provide access to real-time ADC output information. A full range of power quality information, such as overcurrent, overvoltage, peak, and sag detection, is accessible via the two external interrupt pins, IRQ0 and IRQ1.
The ADE7816 energy metering IC operates from a 3.3 V supply voltage and is available in a 40-lead LFCSP that is Pb free and RoHS compliant.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Сопутствующие компоненты
ADE7816 Сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADE7816 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.