Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Обеспечивает высокую точность измерений, соответствует стандартам МЭК 61036/60687, МЭК 62053-21 и МЭК 62053-22
  • Встроенный цифровой интегратор позволяет напрямую подключать датчики тока с выходом по производной тока (di/dt)
  • Встроенный усилитель с программируемым коэффициентом в канале измерения тока позволяет напрямую подключать шунты и трансформаторы тока
  • Вычисляет активную и полную энергию, дискретизирует аналоговые сигналы, рассчитывает среднеквадратические значения напряжения и тока
  • Погрешность измерения активной энергии менее 0,1% в динамическом диапазоне 1000:1 при температуре окружающей среды 25 °C
  • Режим накопления только положительной энергии
  • Встроенный блок задания порогов для определения бросков и провалов напряжения и мониторинга питания
  • Цифровая калибровка мощности, фазы и смещения входного сигнала
  • Встроенный датчик температуры (тип. погрешность ±3 °C)
  • Последовательный интерфейс, совместимый с SPI®
  • Для получения информации о дополнительных функциональных возможностях, пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией на компонент

Подробнее о продукте

В состав микросхемы ADE7763 входят АЦП и схема цифровой обработки сигналов собственной разработки, что обеспечивает высокую стабильность и точность, как с течением времени, так и при изменении различных внешних условий. ADE7763 включает в себя два 16-разрядных сигма-дельта АЦП второго порядка, цифровой интегратор в канале 1, источник опорного напряжения, датчик температуры и необходимые цифровые блоки для обработки сигналов, способные вычислять активную и полную энергии, период в канале напряжения и среднеквадратические значения токов и напряжений. Выбираемый встроенный в микросхему цифровой интегратор позволяет напрямую подключать датчики тока с выходным сигналом di/dt, такие как катушки Роговского, благодаря чему устраняется необходимость в применении внешнего аналогового интегратора и обеспечивается превосходная долгосрочная стабильность и точное согласование фаз между каналами тока и напряжения.

ADE7763 имеет последовательный интерфейс для передачи данных и импульсный выход (CF), сигнал которого пропорционален активной мощности. С целью обеспечения высокой точности измерений имеются различные функции калибровки системы, такие как коррекция смещения канала, калибровка фазы и калибровка мощности. Данная микросхема также позволяет обнаруживать короткие импульсы низкого или высокого напряжения.

Режим накопления только положительной энергии позволяет учитывать только потребляемую от сети энергию. Встроенный пороговый детектор наличия нагрузки не позволяет микросхеме входить в режим самохода счетчика при отсутствии нагрузки. Также микросхема имеет выход индикации пересечения нуля (ZX), который может генерировать импульсный сигнал, синхронизированный с точкой пересечения нуля синусоиды напряжения. Этот сигнал также используется в режимах накопления активной и полной энергии, что позволяет быстрее осуществлять калибровку.

Регистр статуса прерывания позволяет установить источник прерывания, а регистр разрешения прерывания позволяет определить, какое событие создает выходной сигнал на выводе IRQ (открытый сток, активный ноль).

Микросхема ADE7763 выпускается в 20-выводном корпусе SSOP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.