Обзор

Особенности и преимущества

  • Exceeds IEC61036/60687
  • Less than 0.1% Active Energy Error Over Dynamic Range of 1000:1
  • Active Energy Measurement
  • High Frequency Pulse Output
  • Voltage SAG and Zero-crossing Detection
  • Current Sensor Interface for Current
  • Transformers, di/dt Sensors or Shunts
  • On-chip Temperature Sensor and Voltage Reference (2.4 V)
  • Low Power (25 mW typical)

Подробнее о продукте

The ADE7759 is an accurate active power and energy measurement IC with a serial interface and a pulse output. The ADE7759 incorporates two second-order sigma-delta ADCs, a digital integrator (on CH1), reference circuitry, temperature sensor and all the signal processing required to perform active power and energy measurement.

An on-chip digital integrator provides direct interface to current sensors such as Rogowski coil, which have di/dt output. The digital integrator eliminates the need for external analog integrator, and this solution provides excellent long-term stability and precise phase matching between the current and voltage channels. The integrator can be switched on and off based on the current sensor selected.

The ADE7759 is available in 20-lead SSOP package, and it is pin-to-pin compatible with the ADE7753 and ADE7756.

NOTE: If your application requires the measurement of rms voltage and current, the ADE7763 is recommended.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.