Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Обеспечивает высокую точность измерений, соответствует стандартам МЭК 60687, МЭК 61036, МЭК 61268, МЭК 62053-21, МЭК 62053-22 и МЭК 62053-23
  • Совместима с 3-фазными 3-х проводными, 3-фазными 4-х проводными и другими 3-фазными цепями
  • Погрешность измерения активной энергии менее 0,1% в динамическом диапазоне 1000:1 при температуре окружающей среды 25 °C
  • Вычисляет активную, реактивную и полную энергию, рассчитывает среднеквадратические значения напряжения и тока, дискретизирует аналоговые сигналы
  • Два импульсных выхода: сигнал первого пропорционален величине активной мощности, а сигнал второго с программируемой частотой пропорционален величине реактивной или полной мощности (на выбор)
  • Цифровая калибровка мощности, фазы и смещения среднеквадратических значений
  • Встроенный блок задания порогов для определения бросков и провалов напряжения
  • Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с технической документацией на компонент

Подробнее о продукте

ADE7758 представляет собой высокоточную микросхему трехфазного счетчика энергии с последовательными интерфейсами и двумя универсальными импульсными выходами. Микросхема ADE7758 содержит сигма-дельта (Σ-Δ) АЦП второго порядка, цифровой интегратор, источник опорного напряжения, датчик температуры и все схемы обработки сигналов, необходимые для вычисления активной, реактивной и полной энергии, а также расчёта среднеквадратических значений.

ADE7758 может использоваться для измерения активной, реактивной и полной энергии в различных топологиях трехфазных цепей как трехпроводных, так и четырехпроводных, таких как топология «звезда» или топология «треугольник». ADE7758 предоставляет функции калибровки для каждой фазы, а именно функции коррекции смещения среднеквадратических значений, калибровки фазы и калибровки мощности. Логический выход APCF предоставляет информацию об активной мощности, а логический выход VARCF предоставляет информацию о мгновенной реактивной или полной мощности.

ADE7758 содержит регистр выборки сигналов, который обеспечивает доступ ко всем выходам АЦП. Данная микросхема также позволяет обнаруживать короткие импульсы низкого или высокого напряжения. Пороговые уровни напряжения и продолжительность (количество полупериодов) детектируемых импульсов программируются пользователем. Схема обнаружения перехода через нуль синхронизируется с точкой перехода через нуль линейного напряжения любой из трех фаз. Сигнал данной схемы может использоваться для измерения периода напряжения по любой из трех фаз. Эта встроенная схема перехода через нуль может также использоваться для синхронизации циклического накопления энергии. Такой режим обеспечивает более быструю и точную калибровку за счет синхронизации циклического накопления энергии с целым числом периодов.

Данные считываются из ADE7758 с помощью последовательного интерфейса SPI. Линия прерываний (IRQ) представляет собой логический выход с открытым стоком и активным низким логическим уровнем. Линия IRQ переходит в низкий логический уровень, когда в ADE7758 происходит одно или несколько событий прерывания. С помощью регистра состояния можно определить активный источник прерывания. ADE7758 выпускается в 24-выводном корпусе SOIC.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (8)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Материалы семинаров (1)
  • Технические статьи (4)
  • Статьи по применению
    Технические статьи

    ПО и системные требования

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь