Обзор

Особенности и преимущества

  • Exceeds IEC61036/60687
  • Less than 0.1% Active Energy Error Over Dynamic Range of 1000:1
  • Active Energy Measurement
  • High Frequency Pulse Output
  • Voltage SAG and Zero-crossing Detection
  • Current sensor interface for current transformers or shunts
  • On-chip Temperature Sensor and Voltage Reference (2.4 V)
  • Low Power (25 mW typical)

Подробнее о продукте

The ADE7757 is an accurate electrical energy measurement integrated circuit. It is a pin reduction version of ADE7755 with an enhancement of a precise oscillator circuit that serves as a clock source to the chip. The ADE7757 eliminates the cost of an external crystal or resonator, thus reducing the overall cost of a meter built with this IC. The chip directly interfaces with shunt resistor.

The ADE7757 provides instantaneous and average real power based on line current and voltage. The part specifications surpass the accuracy requirements as quoted in the IEC61036 standard. The only analog circuitry used in the ADE7757 is in the ADCs and reference circuit. All other signal processing (e.g., multiplication and filtering) is carried out in the digital domain. This approach provides superior stability and accuracy over extremes in environmental conditions and over time.

The small analog input full-scale allows the chip to interface to low value shunt resistances without losing dynamic range. The ADE7757 is available in 16-lead SOIC narrow-body package.

The Application Note AN-679 can be used as a basis for a description of an IEC61036 low cost, watt-hour meter reference design.

NOTE: For polyphase system designs, the ADE7752A is recommended.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь