Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Exceeds IEC61036/60687
  • Less than 0.1% error in Active Energy over dynamic range of 1000:1
  • Active and Apparent Energy, Vrmsand Irms measurements
  • High Frequency pulse output
  • Voltage SAG and Zero-crossing, 
  • Current and Voltage Peak, 
  • Reverse Active Power, 
  • Frequency/Period Measurement
  • On chip Temperature Sensor and Voltage Reference (2.4 V)
  • Low Power (50 mW typical)

Подробнее о продукте

The ADE7754 is the electricity industry's first digitally calibrated, multi-function energy measurement IC programmable for all types of 3-phase grid configurations. This single chip solution measures active and apparent energy and provides a serial port interface and a pulse output. The ADE7754 transducer interface uses three fully differential current inputs and three single-ended voltage inputs. The six ADC’s digitize the signals so that all signal processing is done in the digital domain for superior stability and accuracy. The ADE7754 includes reference circuitry, temperature sensor, and all the signal processing required to perform active and apparent energy measurement as well as RMS calculation on all current and voltage channels. Additional power quality measurements are included.

The ADE7754 surpasses the IEC61036/60687 accuracy requirements and provides an SPI interface for digital calibration and reading register data.

The ADE7754 is available in 24-lead SOIC package.

NOTE: If your application requires the measurement of reactive energy and information per phase, the ADE7758 is recommended.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь